1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบแผ่นเพลท ซีรีส์ 800 (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบแผ่นเพลท ซีรีส์ 800
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,740.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มีความสามารถในการเริ่มเคลื่อนที่ ที่โดดเด่น

[คุณสมบัติ]
·ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ที่มีความต้านทานเริ่มต้นต่ำ และหมุนได้อย่างราบรื่น
·ส่วนข้อหมุนใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมคู่ที่มีประสิทธิภาพในการหมุนที่ดี แม้ในขณะที่ ตลับลูกปืนรับโหลดอยู่
·ชิ้นส่วนหมุนได้รับการชุบแข็ง และแรงเสียดทานในส่วนหน้าสัมผัสถูกทำให้ลดลงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว
·ส่วนที่หมุนได้ถูกซีลไว้ และบรรจุจาระบีอยู่ในส่วนแกน
·นอกจากนี้ยังมีลูกล้อที่มีตัวล็อคข้อหมุนสี่ตำแหน่ง

รหัสสินค้า
SUG-8-806-PSE
SUG-8-806B-PSE
SUG-8-806R-PSE
SUG-8-808-PSE
SUG-8-808B-PSE
SUG-8-808R-PSE
SUG-8-810-PSE
SUG-8-810B-PSE
SUG-8-810R-PSE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงการรับโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
เบรก ล้อ

฿ 20,883.00

CASTERS 1 ชิ้น 14 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท206.4485.01 ถึง 750.00ไม่676.2152.4ไม่มี

฿ 25,429.00

CASTERS 1 ชิ้น 14 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท206.4485.01 ถึง 750.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน676.2152.4มี

฿ 16,740.00

CASTERS 1 ชิ้น 14 วัน 10ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่206.4485.01 ถึง 750.00ไม่676.2152.4ไม่มี

฿ 26,293.00

CASTERS 1 ชิ้น 19 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท260.4485.01 ถึง 750.00ไม่735203.2ไม่มี

฿ 30,895.00

CASTERS 1 ชิ้น 19 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท260.4485.01 ถึง 750.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน735203.2มี

฿ 21,862.00

CASTERS 1 ชิ้น 12 วัน 10ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่260.4485.01 ถึง 750.00ไม่735203.2ไม่มี

฿ 30,032.00

CASTERS 1 ชิ้น 19 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท311.2750.01 ถึงไม่803.6254ไม่มี

฿ 34,633.00

CASTERS 1 ชิ้น 12 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท311.2750.01 ถึงด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน803.6254มี

฿ 29,169.00

CASTERS 1 ชิ้น 14 วัน 10ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่311.2750.01 ถึงไม่803.6254ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ล้อ อีลาสโตเมอร์ ตัน ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทของรูติดตั้ง หลุมเจาะรู พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 125.4(133.3) พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 61.9(85.7)
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) 158.8 ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) 114.3 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 63.5
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงานหนัก ตัวล็อคข้อหมุน ไม่มี
สี สีเทา ล็อค ล้อ ไม่มี แบบ 4 ตำแหน่ง ไม่มี