1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบแผ่นเพลท ชนิด 400 Type_400 (รหัสสินค้า)

CASTERS

ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบแผ่นเพลท ชนิด 400 Type_400
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,583.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มีความสามารถในการเริ่มเคลื่อนที่ ที่โดดเด่น

[คุณสมบัติ]
·ตอนนี้ ชนิด SUGT มีวางจำหน่ายในญี่ปุ่นแล้ว ซึ่งแผ่นติดตั้ง มีขนาดเป็นมิลลิเมตร
·ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ที่มีความต้านทานเริ่มต้นต่ำ และหมุนได้อย่างราบรื่น
·ส่วนข้อหมุนใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมคู่ที่มีประสิทธิภาพในการหมุนที่ดี แม้ในขณะที่ ตลับลูกปืนรับโหลดอยู่
·ชิ้นส่วนหมุนได้รับการชุบแข็ง และแรงเสียดทานในส่วนหน้าสัมผัสถูกทำให้ลดลงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว
·ส่วนที่หมุนได้ถูกซีลไว้ และบรรจุจาระบีอยู่ในส่วนแกน
·มีซีลป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในล้อหรือลูกปืน
·นอกจากนี้ยังมีลูกล้อที่มีตัวล็อคข้อหมุนสี่ตำแหน่ง

รหัสสินค้า
SUG-31-403-PSE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงการรับโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทของรูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
เบรก ล้อ สี

฿ 7,378.00

CASTERS 1 ชิ้น 20 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท120.7320.01 ถึง 485.00ไม่392[ยางสังเคราะห์] อีลาสโตเมอร์ ตันทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู66.7(76.2)76.2(92.1)114.3101.676.2ไม่มีสีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 51.6 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงานหนัก ตัวล็อคข้อหมุน ไม่มี ล็อค ล้อ ไม่มี
แบบ 4 ตำแหน่ง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUG-31-403-PSE ในชุด ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบแผ่นเพลท ชนิด 400 Type_400

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SUG-31-404-PSE
SUG-31-404B-PSE
SUG-31-404R-PSE
SUG-31-405-PD
SUG-31-405-PSE
SUG-31-405B-PD
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงการรับโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทของรูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
เบรก ล้อ สี

฿ 5,798.47

1 ชิ้น 10 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท142.9320.01 ถึง 485.00ไม่392[ยางสังเคราะห์] อีลาสโตเมอร์ ตันทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อนหลุมเจาะรู66.7(76.2)76.2(92.1)114.3101.6101.6ไม่มีสีเทา

฿ 7,366.40

1 ชิ้น 12 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท142.9320.01 ถึง 485.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน392[ยางสังเคราะห์] อีลาสโตเมอร์ ตันทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อนหลุมเจาะรู66.7(76.2)76.2(92.1)114.3101.6101.6มีสีเทา

฿ 4,583.33

1 ชิ้น 10 วัน 10ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่142.9320.01 ถึง 485.00ไม่392[ยางสังเคราะห์] อีลาสโตเมอร์ ตันทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อนหลุมเจาะรู66.7(76.2)76.2(92.1)114.3101.6101.6ไม่มีสีเทา

฿ 6,470.56

1 ชิ้น 19 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท169.8220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยางสังเคราะห์] ยางคลอโรพรีนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความร้อนหลุมเจาะรู66.7(76.2)76.2(92.1)114.3101.6127ไม่มีสีดำ

฿ 6,352.97

1 ชิ้น 12 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท169.8320.01 ถึง 485.00ไม่441[ยางสังเคราะห์] อีลาสโตเมอร์ ตันทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อนหลุมเจาะรู66.7(76.2)76.2(92.1)114.3101.6127ไม่มีสีเทา

฿ 7,654.61

1 ชิ้น 14 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท169.8220.01 ถึง 320.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน245[ยางสังเคราะห์] ยางคลอโรพรีนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความร้อนหลุมเจาะรู66.7(76.2)76.2(92.1)114.3101.6127มีสีดำ