(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 19 และ 47
● เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน (d) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 5 และ 20
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 0 ถึง 40
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
DR-19-H5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ID (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | แบบขั้นบันได หรือไม่ แบบขั้นบันได | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.34 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 6 | 5 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | - | 210-140-045 |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | รอบนอกแบน | วัสดุ วงแหวนนอก | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | รูทะลุ | คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง