(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถล็อคพินในตำแหน่งหดกลับได้โดยการดึงและหมุนปุ่มบิด 90 องศา ในการปลดล็อค ให้ดึงปุ่มบิดเล็กน้อยแล้วหมุน 90 องศา สปริงในตัวจะดึงพินกลับสู่ตำแหน่งเดิม
รหัสสินค้า |
---|
PXYS-5-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | สแตนเลสทั้งหมด | กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน | ปลาย การรักษาความร้อน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | น็อตล็อค | วัสดุ ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,113.02 ฿ 1,133.85 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 5 | สเตนเลส | 51 | สเตนเลส | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | SUS303 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กะทัดรัด / มาตรฐาน | กลไก ล็อค | พร้อม กลไก ล็อค | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | ลูกบิด ควบคุมการทำงาน | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PXYS-5-S ในชุด หมุดล็อคตำแหน่ง, PXY
รหัสสินค้า |
---|
PXY-5-AK |
PXY-6-A |
PXY-6-AK |
PXYS-5-SK |
PXYS-6-A |
PXYS-6-AK |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | สแตนเลสทั้งหมด | กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน | ปลาย การรักษาความร้อน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | น็อตล็อค | วัสดุ ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 953.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 5 | เหล็กกล้า | 51 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ไนล่อน 6 (สีดำด้าน) | ||
฿ 972.54 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 6 | 6 | เหล็กกล้า | 61 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ไนล่อน 6 (สีดำด้าน) | ||
฿ 1,006.38 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 6 | 6 | เหล็กกล้า | 61 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ไนล่อน 6 (สีดำด้าน) | ||
฿ 2,160.07 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 5 | สเตนเลส | 51 | สเตนเลส | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี | SUS303 | ||
฿ 1,478.23 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 6 | 6 | สเตนเลส | 61 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | SUS303 | ||
฿ 1,557.63 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 6 | 6 | สเตนเลส | 61 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี | SUS303 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง