(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่งเอนกประสงค์ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นซึ่งครอบคลุมวัสดุประกบเพลาที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
・ หมดกังวลเรื่องน้ำมันหมด
・ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด +130°C อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด -40°C
・ ตลับลูกปืนราคาประหยัดที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทั่วไป
・ ไม่ต้องซ่อมบำรุงและไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
・ ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
· ทนต่อการเสียดสีได้ดี
・ กันฝุ่น
・ คุ้มค่า คุ้มราคา
・ ครอบคลุมวัสดุประกบเพลาที่หลากหลาย
[การใช้งาน]
・ รองรับการใช้งานทั่วไป
・ สำหรับโหลดปานกลางถึงสูง
・ สำหรับความเร็วต่ำถึงปานกลาง
・ สำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบโยก
รหัสสินค้า |
---|
GFM-0708-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d2 (Ø) | ความยาวเต็ม b1 (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.82 ฿ 153.62 | IGLIDUR G SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 7 | 8 | 3 | -40~ 130 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดหน้าแปลน | ประเภทเรซิ่น | ระบบ โพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ความต้านทานวัตถุต่างประเทศ / ทนการสั่นสะเทือน / ใน น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 0.3 ถึง 1.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 0.42 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 80 |
ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 1 | แนะนำ ความเผื่อ เพลา | h9 | แนะนำ ความเผื่อ รูสำหรับ ตัวเสื้อ | H7 |
การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFM-0708-03 ในชุด ตลับลูกปืนหน้าแปลน Iglidur G (บุชชิ่งไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น)
รหัสสินค้า |
---|
GFM-0304-05 |
GFM-030407-05 |
GFM-0405-03 |
GFM-0708-08 |
GFM-0709-06 |
GFM-0709-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d2 (Ø) | ความยาวเต็ม b1 (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 205.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 4.5 | 5 | -40~ 130 | 7.5 | |
฿ 205.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 4.5 | 5 | -40~ 130 | 7 | |
฿ 205.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 5.5 | 3 | -40~ 130 | 9.5 | |
฿ 205.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 7 | 8 | 8 | -40~ 130 | 12 | |
฿ 195.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 9 | 6 | -40~ 130 | 15 | |
฿ 198.62 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 7 | 9 | 10 | -40~ 130 | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง