(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชุดกว้างที่ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งาน สุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
VP0625 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ ( ความดัน แบบสัมบูรณ์ ) (pa × 10 4 อุปกรณ์แหล่งจ่าย) (พ่อ) | การใช้พลังงาน (W) | ปล่อยอากาศจำนวน (ลิตร / นาที) | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) | เครื่องสร้างสูญญากาศ ( ความดัน เกจวัด ) (ปาสคาล) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,708.00 | COMPRESSOR PUMP | 1 ชิ้น | 16 วัน | 6 ถึง 7 | 60/56 | 40 | 1.4/1.5 | -33.3 |
กำลังโหลด …
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | รูปทรง แห้ง | ประเภท รูปทรง แห้ง | วิธีลูกสูบฟรีไดรฟ์ เชิงเส้น | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 100 | แรงดูดตัวเอง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VP0625 ในชุด ปั๊มสุญญากาศ, ลูกสูบเคลื่อนที่อิสระ, ซีรีส์ VP
รหัสสินค้า |
---|
VP0660-A1(50HZ) |
VP0660-A2(60HZ) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ ( ความดัน แบบสัมบูรณ์ ) (pa × 10 4 อุปกรณ์แหล่งจ่าย) (พ่อ) | การใช้พลังงาน (W) | ปล่อยอากาศจำนวน (ลิตร / นาที) | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) | เครื่องสร้างสูญญากาศ ( ความดัน เกจวัด ) (ปาสคาล) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,276.72 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 1 ถึง 2 | 60 | 25 | 2.0 | -80 | ||
฿ 22,261.56 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 1 ถึง 2 | 70 | 25 | 2.2 | -80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง