(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น การขัดเงาภายใน / ภายนอก 320–400
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ID d (d1) (Ø) | ID d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 941.21 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 23 | 23 | R3/4 | 1.0S | ||
฿ 1,021.77 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 23 | 26 | R1 | 1.0S | ||
฿ 1,386.32 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 35.7 | 35.7 | R1 1/4 | 1.5S | ||
฿ 1,652.79 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 48 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 35.7 | 42.6 | R1 1/2 | 1.5S | ||
฿ 1,057.33 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 29.4 | 26 | R1 | 1.25S | ||
฿ 1,391.78 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 29.4 | 35.7 | R1 1/4 | 1.25S | ||
฿ 1,645.51 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 47.8 | 42.6 | R1 1/2 | 2.0S | ||
฿ 2,137.58 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 47.8 | 54.9 | R2 | 2.0S | ||
฿ 2,498.50 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 59.5 | 54.9 | R2 | 2.5S | ||
฿ 1,085.94 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 23 | 23 | R3/4 | 1.0S | ||
฿ 1,479.47 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 29.4 | 26 | R1 | 1.25S | ||
฿ 716.98 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 A ถึง 15 A | SUS316L | 10.5 | 10.5 | R1/4 | 8A | ||
฿ 790.41 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 A ถึง 15 A | SUS316L | 14 | 14 | R3/8 | 10A | ||
฿ 827.95 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 A ถึง 15 A | SUS316L | 17.5 | 17.5 | R1/2 | 15A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | หัวแปลงสาย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | เชื่อม-On |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | สกรู สำหรับท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | ข้อต่อลด/ ศูนย์กลาง | การจัดการผิวหน้า | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง