(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น มีการขัดเงาภายในและภายนอก 320 ถึง 400 #
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ฝาครอบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | เธรดสหภาพ ISO |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | 1.0S ถึง 2.0S | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | การจัดการผิวหน้า | การขัดเงา ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MALB-304-1.0S ในชุด นัทแบบมีเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
MALB-304-1.5S |
MALB-304-2.0S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D (φ) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,202.74 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5S | ||
฿ 1,460.78 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.0S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง