(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงกระแทกถูกดูดซับด้วยกลไกเฉพาะ โช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
[คุณสมบัติ]
· โช้คซับแรงกระแทกนั้นดีกว่าสำหรับการเคลื่อนที่ความเร็วสูงและการหยุดชิ้นงานที่ตกลงมาอย่างอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับ NCK
· หยุดสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย ช่วยขยายวงจรการผลิต
· ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันความล้มเหลวของเครื่องจักร เพิ่มสภาพแวดล้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันเสียงรบกวน
[การใช้งาน]
· โต๊ะ, หุ่นยนต์, การสับเปลี่ยน (การสับเปลี่ยนทิศทาง), โรลโอเวอร์, ชิ้นส่วนงานกดอัด และแกนกลางแม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
SCK-00-0.03-N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การก่อสร้าง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ค่า (N) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | locknut | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,250.51 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | มี | ต้นแบบ |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ใช้ออริฟิส | ออริฟิส เดียว | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ปลาย ฝาปิด | มี |
(ทองแดง- ประเภท) ขีด จำกัด ของ วัสดุ | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCK-00-0.03-N1 ในชุด โช้ครับแรงกระแทกแบบปรับได้ ซีรีส์ SCK
รหัสสินค้า |
---|
SCK-00-0.01 |
SCK-00-0.01-N1 |
SCK-00-0.03 |
SCK-00-0.25M |
SCK-00-0.25M-N1 |
SCK-00-0.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การก่อสร้าง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ค่า (N) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | locknut | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 847.12 | 1 ชิ้น | 11 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 10 | M12 | 12 | 0.098 | 1 | 55 | 59 | 5 | 45 | 4.5 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 1,111.15 | 1 ชิ้น | 11 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 10 | M12 | 12 | 0.098 | 1 | 55 | 59 | 5 | 45 | 4.5 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 968.13 | 1 ชิ้น | 21 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 1,936.27 | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M14 | 14 | 3.43 | 1 | 96.6 | 630 | 8.4 | 45 | 153 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 2,218.64 | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M14 | 14 | 3.43 | 1 | 96.6 | 630 | 8.4 | 45 | 153 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 1,452.19 | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M20 | 20 | 2.94 | 1 | 94.6 | 540 | 11.3 | 45 | 135 | ไม่มี | ต้นแบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง