1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้ครับแรงกระแทกแบบปรับได้ ซีรีส์ SCK (รหัสสินค้า)

SHOCK KILLER ADJUSTABLE

โช้ครับแรงกระแทกแบบปรับได้ ซีรีส์ SCK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 726.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • 0.005, 0.01 และ 0.03 เป็นแบบไม่มีก้านปรับ ทำให้ปรับระดับไม่ได้

รายละเอียดสินค้า

แรงกระแทกถูกดูดซับด้วยกลไกเฉพาะ โช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
[คุณสมบัติ]
· โช้คซับแรงกระแทกนั้นดีกว่าสำหรับการเคลื่อนที่ความเร็วสูงและการหยุดชิ้นงานที่ตกลงมาอย่างอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับ NCK
· หยุดสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย ช่วยขยายวงจรการผลิต
· ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันความล้มเหลวของเครื่องจักร เพิ่มสภาพแวดล้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันเสียงรบกวน
[การใช้งาน]
· โต๊ะ, หุ่นยนต์, การสับเปลี่ยน (การสับเปลี่ยนทิศทาง), โรลโอเวอร์, ชิ้นส่วนงานกดอัด และแกนกลางแม่พิมพ์

รหัสสินค้า
SCK-FA-0.01-N1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการก่อสร้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ค่า
(N)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
locknut ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ

฿ 1,366.72

SHOCK KILLER ADJUSTABLE 1 ชิ้น 60 วัน [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้10M12120.098155595454.5มีรูปทรงหน้าแปลน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก ใช้ออริฟิส ออริฟิส เดียว สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 ปลาย ฝาปิด มี
(ทองแดง- ประเภท) ขีด จำกัด ของ วัสดุ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCK-FA-0.01-N1 ในชุด โช้ครับแรงกระแทกแบบปรับได้ ซีรีส์ SCK

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SCK-00-0.01-N1
SCK-00-0.03
SCK-00-0.03-N1
SCK-FA-0.03
SCK-FA-0.03-N1
SCK-FA-0.25M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการก่อสร้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ค่า
(N)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
locknut ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ

฿ 1,111.15

1 ชิ้น 11 วัน [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้10M12120.098155595454.5มีต้นแบบ

฿ 968.13

1 ชิ้น 21 วัน [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้10M16160.29417014710.54516ไม่มีต้นแบบ

฿ 1,250.51

1 ชิ้น 11 วัน [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้10M16160.29417014710.54516มีต้นแบบ

฿ 1,262.58

1 ชิ้น 21 วัน [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้10M16160.29417014710.54516ไม่มีรูปทรงหน้าแปลน

฿ 1,570.64

1 ชิ้น 60 วัน [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้10M16160.29417014710.54516มีรูปทรงหน้าแปลน

฿ 2,347.27

1 ชิ้น 60 วัน ชนิด แบบปรับได้10M14143.43196.66308.445153ไม่มีรูปทรงหน้าแปลน