(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น LMF-L แบบหน้าแปลน ปาดเรียบ 4 ด้าน เนื่องจากความสูงของหน้าแปลนต่ำกว่าชนิดหน้าแปลนกลม จึงสามารถใช้เพื่อออกแบบเครื่องจักรให้มีขนาดเล็กลงได้
รหัสสินค้า |
---|
LMK8ML |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,746.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 45 | 15 | 15 | 431 | 784 | -0.01 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | รูปทรง มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่ | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | ยาว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด | ความยาว | ยาว | รูปทรง หน้าแปลน | แบบเหลี่ยม |
วัสดุ ของลูกบอล | เหล็ก | ไม่มีตัวยึดโลหะ | ไม่มี | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด(℃) | -15 |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LMK8ML ในชุด ลิเนียร์บูชชิ่ง รุ่น LMK-ML (แบบหน้าแปลน / ทรงเหลี่ยม / ยาว / สแตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
LMK10MLUU |
LMK12MLUU |
LMK13ML |
LMK13MLUU |
LMK16MLUU |
LMK20MLUU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,921.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | 19 | 15 | 588 | 1100 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,060.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 57 | 21 | 15 | 657 | 1200 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,095.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 61 | 23 | 15 | 814 | 1570 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 2,235.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 61 | 23 | 15 | 814 | 1570 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,549.00 | 1 ชิ้น | 34 วัน | 16 | 70 | 28 | 15 | 1230 | 2350 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 3,143.00 | 1 ชิ้น | 34 วัน | 20 | 80 | 32 | 20 | 1400 | 2750 | -0.012 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง