1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งหน้าแปลน Glitron SE (GEF)

บุชชิ่งหน้าแปลน Glitron SE (GEF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่ง (แบริ่ง) ที่มีการเติม polyphenylene sulfide
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน มี ความนำไฟฟ้า และรองรับการใช้งานกับบุชชิ่ง (แบริ่ง) ขนาดเล็ก
·ให้ความนำไฟฟ้ากับ Oiles Glitron S.
· บุชชิ่ง (แบริ่ง) มีการเติมสารเติมแต่งพิเศษกระจายทั่ว เพื่อรักษาคุณสมบัติการลื่นสไลด์
· ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น และมีความนำไฟฟ้าในช่วงของการป้องกันไฟฟ้าสถิต
·เนื่องจากไม่มีความแตกต่างมาก ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต กับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบไดนามิก จึงให้ลักษณะแรงเสียดทานที่คงที่
·สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง จากอุณหภูมิต่ำไปสูง
·โลหะอ่อน (เช่น อะลูมิเนียม) สามารถใช้สำหรับ mating shafts ได้
·มิติ ขนาด มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความเสถียรสูง ทำให้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้

รหัสสินค้า
GEF-0304
GEF-0404SALE
GEF-0505
GEF-0605SALE
GEF-0806SALE
GEF-1008SALE
GEF-1208
GEF-1510
GEF-1610
GEF-2012
GEF-2515SALE
GEF-3020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)
หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 71.43

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 103649

฿ 50.10

฿ 26.05

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1047410

฿ 78.10

OIL BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 1058511

฿ 56.70

฿ 32.38

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1069512

฿ 105.72

฿ 38.84

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10812616

฿ 105.72

฿ 38.84

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101014818

฿ 127.62

OILES BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 101216820

฿ 127.62

OIL BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 1015191023

฿ 89.00

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016201024

฿ 88.09

OILES BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 1020251230

฿ 176.19

฿ 56.70

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025301535

฿ 207.62

OIL BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 1030352040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ฐานเรซิ่น โพลีฟีลีนที่มีสารตัวเติม สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ในน้ำ / ในน้ำทะเล / ในทางเคมี
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.3 ถึง 1.0 ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.65 แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) 14.5
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) 2.5 ประเภทความยาว เดียว แกนสวม G6
ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ H7 การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -60::200