1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ปรับสภาพหลายชุด, ชุด ตัวปรับแรงดันลม R

AIR TREATMENT EQUIPMENT

อุปกรณ์ปรับสภาพหลายชุด, ชุด ตัวปรับแรงดันลม R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,845.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

บันทึก: กำลังแก้ไขข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้ โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น

[คุณสมบัติ]
· ระบบ การกลั่นแบบแยกส่วนที่เหมาะสมที่สุด

รหัสสินค้า
R300-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,845.56

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน มาตรฐาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรง มาตรฐาน สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) 0.05 ถึง 0.83
กลไก ไอเสีย การมี ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ การมี ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว Rc
ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว 1/4 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) null:: 0.93 ทิศทางการไหล ทิศทางไปทางขวา
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว Rc ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว 1/4 เกจวัดความดัน ด้วย เกจวัดความดัน
สเปค เกจวัดความดัน ชนิดมาตรฐาน 1 MPa รุ่น ตัวเครื่อง หลัก 300

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R300-02 ในชุด อุปกรณ์ปรับสภาพหลายชุด, ชุด ตัวปรับแรงดันลม R