(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกปืนรางเลื่อนรูปทรง FBW-XR ถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการการปั๊มขึ้นรูปเคสลูกปืนอย่างละเอียด รางเลื่อนที่มีลูกปืนแบบฝังจะทำงานโดยตรงด้วยการเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด
· ใช้ร่วมกับรางสไลด์สำหรับระบบที่มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด เพื่อให้เคลื่อนที่แนวเส้นตรงได้อย่างรวดเร็ว
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนสไลด์โหลดเบาหลากหลายแบบที่ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้เครื่องมือ ตู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ฝาครอบสไลด์ของเครื่องจักร เครื่องบันทึกเงินสด และม่านผนัง
· สแตนเลสออสเทนนิติกใช้สำหรับชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ราง แผ่นยึด และสต๊อปเปอร์ ให้ความต้านทานการกัดกร่อนในระดับสูง
· FBW2560XR ดีไซน์ใหม่สำหรับชิ้นส่วนสไลด์ที่ลดเสียงรบกวนลง 5 dBA เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป
· ขนาดกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
4FBW2560XR+1200L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว ราง (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ความยาวช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มี สไลเดอร์ 1 ชิ้น) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ประเภท | จำนวนตัวเลื่อน (ชิ้น) | ซีล | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มี สไลเดอร์ เดียว) (มิลลิเมตร) | ฝาโลหะ ป้องกันฝุ่นละออง | โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ที่อนุญาตต่อปี (N) | โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต pb (N) | โหลดไฟฟ้า PC แบบคงที่ที่อนุญาต (N) | ชุดส่วนประกอบที่แนบมา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,623.00 | SLIDE PACK | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 1,000.1 ถึง | 1,000.1 ถึง | ชุด | 4 | ไม่มี | 1200 | 1128 | ไม่มี | 590 | 150 | 70 | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4FBW2560XR+1200L ในชุด ลูกปืนรางเลื่อน รุ่น FBW2560XR
รหัสสินค้า |
---|
2FBW2560XR+400L |
2FBW2560XR+480L |
2FBW2560XR+560L |
4FBW2560XR+320L |
4FBW2560XR+400L |
4FBW2560XR+480L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว ราง (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ความยาวช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มี สไลเดอร์ 1 ชิ้น) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ประเภท | จำนวนตัวเลื่อน (ชิ้น) | ซีล | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มี สไลเดอร์ เดียว) (มิลลิเมตร) | ฝาโลหะ ป้องกันฝุ่นละออง | โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ที่อนุญาตต่อปี (N) | โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต pb (N) | โหลดไฟฟ้า PC แบบคงที่ที่อนุญาต (N) | ชุดส่วนประกอบที่แนบมา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,533.86 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300.1 ถึง 400 | 300.1 ถึง 400 | ชุด | 2 | ไม่มี | 400 | 328 | ไม่มี | 590 | 150 | 70 | - | ||
฿ 3,291.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 400.1 ถึง 500 | 400.1 ถึง 500 | ชุด | 2 | ไม่มี | 480 | 408 | ไม่มี | 590 | 150 | 70 | - | ||
฿ 3,436.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 500.1 ถึง 600 | 400.1 ถึง 500 | ชุด | 2 | ไม่มี | 560 | 488 | ไม่มี | 590 | 150 | 70 | - | ||
฿ 4,054.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 300.1 ถึง 400 | 200.1 ถึง 300 | ชุด | 4 | ไม่มี | 320 | 248 | ไม่มี | 590 | 150 | 70 | - | ||
฿ 4,216.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 300.1 ถึง 400 | 300.1 ถึง 400 | ชุด | 4 | ไม่มี | 400 | 328 | ไม่มี | 590 | 150 | 70 | - | ||
฿ 4,339.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 400.1 ถึง 500 | 400.1 ถึง 500 | ชุด | 4 | ไม่มี | 480 | 408 | ไม่มี | 590 | 150 | 70 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง