1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกปืนรางเลื่อน รุ่น FBW2560XR (รหัสสินค้า)

SLIDE PACK

ลูกปืนรางเลื่อน รุ่น FBW2560XR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะยกเลิกการผลิต ณ สิ้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่จะไม่มีจำหน่ายใน Misumi
    ไม่มีสินค้าทดแทนหรือแผนการที่จะเริ่มจำหน่ายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกปืนรางเลื่อนรูปทรง FBW-XR ถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการการปั๊มขึ้นรูปเคสลูกปืนอย่างละเอียด รางเลื่อนที่มีลูกปืนแบบฝังจะทำงานโดยตรงด้วยการเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด
· ใช้ร่วมกับรางสไลด์สำหรับระบบที่มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด เพื่อให้เคลื่อนที่แนวเส้นตรงได้อย่างรวดเร็ว
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนสไลด์โหลดเบาหลากหลายแบบที่ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้เครื่องมือ ตู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ฝาครอบสไลด์ของเครื่องจักร เครื่องบันทึกเงินสด และม่านผนัง
· สแตนเลสออสเทนนิติกใช้สำหรับชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ราง แผ่นยึด และสต๊อปเปอร์ ให้ความต้านทานการกัดกร่อนในระดับสูง
· FBW2560XR ดีไซน์ใหม่สำหรับชิ้นส่วนสไลด์ที่ลดเสียงรบกวนลง 5 dBA เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป
· ขนาดกะทัดรัด

รหัสสินค้า
3FBW2560XR+480L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ราง (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ความยาวช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มี สไลเดอร์ 1 ชิ้น) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ประเภท จำนวนตัวเลื่อน
(ชิ้น)
ซีล ความยาว ราง
(มิลลิเมตร)
ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มี สไลเดอร์ เดียว)
(มิลลิเมตร)
ฝาโลหะ ป้องกันฝุ่นละออง โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ที่อนุญาตต่อปี
(N)
โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต pb
(N)
โหลดไฟฟ้า PC แบบคงที่ที่อนุญาต
(N)
ชุดส่วนประกอบที่แนบมา

฿ 3,636.00

SLIDE PACK 1 ชิ้น 20 วัน 10400.1 ถึง 500400.1 ถึง 500ชุด3ไม่มี480408ไม่มี59015070-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3FBW2560XR+480L ในชุด ลูกปืนรางเลื่อน รุ่น FBW2560XR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
2FBW2560XR+400L
2FBW2560XR+480L
2FBW2560XR+560L
3FBW2560XR+640L
3FBW2560XR+720L
3FBW2560XR+800L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ราง (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ความยาวช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มี สไลเดอร์ 1 ชิ้น) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ประเภท จำนวนตัวเลื่อน
(ชิ้น)
ซีล ความยาว ราง
(มิลลิเมตร)
ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มี สไลเดอร์ เดียว)
(มิลลิเมตร)
ฝาโลหะ ป้องกันฝุ่นละออง โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ที่อนุญาตต่อปี
(N)
โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต pb
(N)
โหลดไฟฟ้า PC แบบคงที่ที่อนุญาต
(N)
ชุดส่วนประกอบที่แนบมา

฿ 2,533.86

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10300.1 ถึง 400300.1 ถึง 400ชุด2ไม่มี400328ไม่มี59015070-

฿ 3,291.00

1 ชิ้น 10 วัน 10400.1 ถึง 500400.1 ถึง 500ชุด2ไม่มี480408ไม่มี59015070-

฿ 3,436.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10500.1 ถึง 600400.1 ถึง 500ชุด2ไม่มี560488ไม่มี59015070-

฿ 3,886.00

1 ชิ้น 20 วัน 10600.1 ถึง 700500.1 ถึง 600ชุด3ไม่มี640568ไม่มี59015070-

฿ 4,093.00

1 ชิ้น 20 วัน 10700.1 ถึง 800600.1 ถึง 700ชุด3ไม่มี720648ไม่มี59015070-

฿ 4,216.00

1 ชิ้น 20 วัน 10700.1 ถึง 800700.1 ถึง 800ชุด3ไม่มี800728ไม่มี59015070-