(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปั๊มแห้งที่ไม่ใช้ น้ำมัน
[คุณสมบัติ]
·นี่คือปั๊มสุญญากาศชนิดไดอะแฟรมสูญญากาศสูงที่ยังมีฟังก์ชันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพแรงดันสูงสุดด้วยปั๊มสุญญากาศชนิดไดอะแฟรม
· DAU / MD ซีรีส์ใช้ หัว ปั๊ม 3 สเตจ เพื่อให้มีพื้นที่ สุญญากาศ ที่ไม่สามารถหาได้จาก ปั๊ม ชนิด ไดอะแฟรม ธรรมดา
·มีการใช้งานที่กว้างขวางและได้รับการตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
·สามารถใช้เป็นปั๊มสำรองสำหรับปั๊มโมเลกุลเทอร์โบประเภทกว้าง
นอกจากนี้ยังมีชนิดที่ทนต่อ การกัดกร่อน ในซีรีส์ MD
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | ชนิดแห้ง | ชนิดแห้ง | ไดอะแฟรม ชนิด | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) | ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC เฟสเดียว | แรงดันไฟฟ้า (V) | 100 | จำนวนขั้นตอนไอเสีย | 2 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส ก๊าซ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
การใช้พลังงาน(W) | 10 | ความดัน สูงสุด(พ่อ) | 6.65 x 10³ | อัตราไอเสียที่มีประสิทธิภาพที่ 50/60 Hz(ลิตร / นาที) | 6/7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DAP-6D ในชุด ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง DAP-6D, ชนิดไดอะแฟรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง