1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง DA-241S, ชนิดไดอะแฟรม (รหัสสินค้า)

ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง DA-241S, ชนิดไดอะแฟรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ปั๊มสุญญากาศ หมุนแบบ ไฮดรอลิก แบบเชื่อมต่อโดยตรง

รหัสสินค้า
DA-241S
DA-241S-1ファイ-200V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า (V) ตัวเลือก

฿ 103,913.71

DRY VACUUM PUMP 1 ชิ้น 40 วัน 100-

฿ 100.00

DRY VACUUM PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 200การป้องกันความร้อน แบบฝัง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปั๊มสุญญากาศ ชนิดแห้ง ชนิดแห้ง ไดอะแฟรม ชนิด ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) 1 ถึง 2
พาวเวอร์ซัพพลาย AC เฟสเดียว จำนวนขั้นตอนไอเสีย 1 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส ก๊าซ ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ การใช้พลังงาน(W) 400
มาตรฐานที่ได้มา CE ความดัน สูงสุด(พ่อ) 16.0 x 10³ อัตราไอเสียที่มีประสิทธิภาพที่ 50/60 Hz(ลิตร / นาที) 240/260