(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์ว สุ่มตัวอย่างที่สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่หลากหลายและหลากหลาย* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไขและจะสามารถใช้งานได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·วาล์วสุ่มตัวอย่างที่เรียบง่ายและกะทัดรัดและตรงตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัย
·ใช้โครงสร้าง วาล์ว ย้อนกลับเพื่อลดสิ่งปนเปื้อน
·ปราศจาก ความดัน- การรั่วไหลของ ถังน้ำ
·รวม กลไก ล็อค
·สามารถเปิด วาล์ว ได้ในระหว่าง CIP
รหัสสินค้า |
---|
B05-C-G1/2F |
B05-C-G1/2S |
B15-C-15AF |
B15-C-15AS |
B20-C-1.0SF |
B20-C-1.0SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ซีล | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภท วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,098.83 | SANITARY VALVES | 1 ชิ้น | 18 วัน | ยาง ฟลูออรีน | - | TypeB05 | ||
฿ 9,098.83 | SANITARY VALVES | 1 ชิ้น | 18 วัน | ยางซิลิกอน | - | TypeB05 | ||
฿ 9,460.65 | SANITARY VALVES | 1 ชิ้น | 13 วัน | ยาง ฟลูออรีน | ข้อต่อเฟอร์รูล | TypeB15 | ||
฿ 9,460.65 | SANITARY VALVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยางซิลิกอน | ข้อต่อเฟอร์รูล | TypeB15 | ||
฿ 9,822.48 | SANITARY VALVES | 1 ชิ้น | 18 วัน | ยาง ฟลูออรีน | ข้อต่อเฟอร์รูล | TypeB20 | ||
฿ 9,822.48 | SANITARY VALVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยางซิลิกอน | ข้อต่อเฟอร์รูล | TypeB20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวอย่าง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ลักษณะการขับเคลื่อน | คู่มือ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 6 | ความดัน สูงสุด(MPa) | 1 | การขัดผิว | การขัดบัฟภายนอกและภายนอก |
ประเภท บอลวาล์ว | 2 ทาง | ทิศทางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ทรงตัว L | มือจับ วัสดุ | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0::95 | ความดันลม การทำงาน(MPa) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง