(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดัน ชนิดโมดูลาร์
[คุณสมบัติ]
· ตัวปรับความดันแบบกะทัดรัดพร้อมเกจวัดความดันในตัว
· ใช้ร่วมกับตัวกรองชนิดโมดูลาร์อื่นๆ และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เพื่อประหยัดพื้นที่ในการเดินท่อ
[การใช้งาน]
· เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกในอากาศอัดอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน
· ประหยัดพื้นที่ในการเดินท่อ
รหัสสินค้า |
---|
R1000-[6,8]-W |
R1000-[6,8]-W-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-N |
R1000-[6,8]-W-N-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-NRN |
R1000-[6,8]-W-NRN-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-NRNX1 |
R1000-[6,8]-W-NRNX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-NRP |
R1000-[6,8]-W-NRP-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-NRPX1 |
R1000-[6,8]-W-NRPX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-NT6 |
R1000-[6,8]-W-NT6-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-NT6X1 |
R1000-[6,8]-W-NT6X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-NT8 |
R1000-[6,8]-W-NT8-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-NT8X1 |
R1000-[6,8]-W-NT8X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-NT |
R1000-[6,8]-W-NT-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-NTX1 |
R1000-[6,8]-W-NTX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-NX1 |
R1000-[6,8]-W-NX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-RN |
R1000-[6,8]-W-RN-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-RNX1 |
R1000-[6,8]-W-RNX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-RP |
R1000-[6,8]-W-RP-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-RPX1 |
R1000-[6,8]-W-RPX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-T6 |
R1000-[6,8]-W-T6-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-T6X1 |
R1000-[6,8]-W-T6X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-T8 |
R1000-[6,8]-W-T8-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-T8X1 |
R1000-[6,8]-W-T8X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-T |
R1000-[6,8]-W-T-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-TX1 |
R1000-[6,8]-W-TX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8]-W-X1 |
R1000-[6,8]-W-X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W |
R1000-[6,8][G,N]-W-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-N |
R1000-[6,8][G,N]-W-N-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-NRN |
R1000-[6,8][G,N]-W-NRN-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-NRNX1 |
R1000-[6,8][G,N]-W-NRNX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-NRP |
R1000-[6,8][G,N]-W-NRP-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-NRPX1 |
R1000-[6,8][G,N]-W-NRPX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-NT6 |
R1000-[6,8][G,N]-W-NT6-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-NT6X1 |
R1000-[6,8][G,N]-W-NT6X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-NT8 |
R1000-[6,8][G,N]-W-NT8-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-NT8X1 |
R1000-[6,8][G,N]-W-NT8X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-NT |
R1000-[6,8][G,N]-W-NT-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-NTX1 |
R1000-[6,8][G,N]-W-NTX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-NX1 |
R1000-[6,8][G,N]-W-NX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-RN |
R1000-[6,8][G,N]-W-RN-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-RNX1 |
R1000-[6,8][G,N]-W-RNX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-RP |
R1000-[6,8][G,N]-W-RP-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-RPX1 |
R1000-[6,8][G,N]-W-RPX1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-T6 |
R1000-[6,8][G,N]-W-T6-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-T6X1 |
R1000-[6,8][G,N]-W-T6X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-T8 |
R1000-[6,8][G,N]-W-T8-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
R1000-[6,8][G,N]-W-T8X1 |
R1000-[6,8][G,N]-W-T8X1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ทิศทางการไหล | เกจวัดความดัน | มวล (ก.) | รายละเอียด เกจวัดความดัน | คลองเลื่อย อแดปเตอร์/ตัวแปลง ท่อ | เกจวัดความดัน | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | - | 160 | - | NA | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | - | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | - | 160 | - | NA | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | - | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | ไม่มี เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ไม่มี เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | ไม่มี เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ไม่มี เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | - | 160 | - | NA | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | - | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | ไม่มี เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ไม่มี เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | ไม่มี เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ไม่มี เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | - | 160 | - | NA | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | - | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | - | 160 | - | NA | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | - | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | - | 160 | - | NA | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | - | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | ไม่มี เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ไม่มี เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | ไม่มี เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ไม่มี เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | - | 160 | - | NA | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | - | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | NA | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | การมี | อื่น ๆ | 1/8 / 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | ไม่มี | 160 | - | G1/4 / NPT1/4 / RC1 / 4 / G1/8 / NPT1/8 / RC1 / 8 / G3/8 / NPT3/8 / RC3 / 8 | สำหรับ เกจวัดความดัน | ขาว |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | ความดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง