1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น J (รหัสสินค้า)

CASTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น J
  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น J
  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น J
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 415.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับงาน อุตสาหกรรม ทั่วไปที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก

สเปค

● ประเภท แผ่นเพลท 
● พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น
● ชนิด ยืดหยุ่น

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า 
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ไตรวาเลนท์ unichrome plated
รหัสสินค้า
GUJ-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ การรวมกันของ พิทช์ รูยาว ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 1,985.15

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน 250-220.01 ถึง 320.00250[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู105(115)105(115)14014020043156โหลดหนัก105-105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112-112, 113 -113, 114 -114, 115 -115การมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GUJ-200 ในชุด ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น J

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GUJ-100
GUJ-130
GUJ-150
GUJ-75
MCBJ-150
UWEJ-100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ การรวมกันของ พิทช์ รูยาว ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 675.12

1 ชิ้น 12 วัน 144-80.01 ถึง 140.00100[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู67(74)67(74)95951003282โหลดปานกลาง67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74การมี

฿ 1,031.76

1 ชิ้น 19 วัน 177-140.01 ถึง 220.00180[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(82)75(82)10510513040105โหลดปานกลาง75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82การมี

฿ 1,274.00

1 ชิ้น 10 วัน 198-140.01 ถึง 220.00200[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู87(94)87(94)12012015040115โหลดหนัก87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94การมี

฿ 531.34

1 ชิ้น 12 วัน 103-80.01 ถึง 140.00100[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันรูกลม63638282753264โหลดปานกลาง-การมี

฿ 2,560.00

1 ชิ้น 3 วัน --140.01 ถึง 220.00200[พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า)ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู87 (94)87 (94)----115โหลดหนัก-ใช่

฿ 1,256.14

1 ชิ้น 12 วัน -[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ป้องกันไฟฟ้าสถิต140.01 ถึง 220.00180[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิตหลุมเจาะรู67 (74)67 (74)----82โหลดหนัก-ไม่มี