(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ทำ สเตนเลส ขนาดกะทัดรัดใช้สำหรับรถบรรทุกมือเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SUS-ER-50R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 179.50 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | โหลดน้ำหนักเบา |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS-ER-50R ในชุด SUS-ER ประเภท แผ่นเพลท รถ ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
SUS-ER-100RH |
SUS-ER-100UR |
SUS-ER-50EL |
SUS-ER-50UR |
SUS-ER-65N |
SUS-ER-65RH |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 518.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 667.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 187.77 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | ถึง 35.00 | 25 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 205.60 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 237.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 82 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 246.32 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 82 | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง