(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ลูกล้อ ทั่วไปที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนและ พิกัดน้ำหนัก ที่ดี [การใช้งาน]ใช้สำหรับ ชั้นวางของ โชว์ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 195.24 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 70 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 16 | 50 | 21 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | |
฿ 237.99 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 70 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 18 | 50 | 21 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | |
฿ 237.99 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 70 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 50 | 21 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | |
฿ 200.37 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 16 | - | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 200.37 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 18 | - | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 200.37 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 22 | - | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 249.21 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 24 | - | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 290.90 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 16 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | |
฿ 279.27 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 18 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | |
฿ 279.27 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | |
฿ 222.68 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 16 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 222.68 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 18 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 222.68 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 22 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 271.53 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 24 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 313.69 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 16 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 313.69 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 18 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 313.69 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 321.42 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 16 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | ||
฿ 336.53 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 18 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | |
฿ 336.53 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 22 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | |
฿ 303.11 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 16 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 303.11 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 18 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 303.11 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 22 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 351.96 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 24 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 363.18 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 16 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | |
฿ 407.10 | CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 18 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | ||
฿ 363.18 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง