1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น HG (รหัสสินค้า)

CASTER

ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น HG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 731.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อสำหรับบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการรับน้ำหนักที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับล้อเลื่อนทั่วไป ( โหลดสูงสุด ที่น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้: 320 daN)
·ประเภทประหยัดพื้นที่ ที่สามารถยึดติดอยู่กับเครื่องจักรได้
·สามารถป้องกันการเสียรูปของล้อ ที่เกิดจากการบรรทุกหนัก ในระยะยาว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันมาก
· ความสามารถในการรับน้ำหนักที่เหนือกว่า เมื่อเทียบกับลูกล้อ ทั่วไป

รหัสสินค้า
HG-65PB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 1,366.86

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1092220.01 ถึง 320.00ไม่250ฟีนอลทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี71719090653857โหลดหนักการมี--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG-65PB ในชุด ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น HG

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ตัวอย่างการใช้งานทั่วไปมีอะไรบ้าง?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เครื่องจักรกล ฯลฯ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HG-65AU
HG-65GNB
HG-65GNBS
HG-75AU
HG-75GNB
HG-75GNBS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 1,093.00

1 ชิ้น 12 วัน -92220.01 ถึง 320.00ไม่300[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมทนน้ำมัน / ทนความร้อน71719090653857โหลดหนักไม่4580322260574440-5081

฿ 818.14

1 ชิ้น 10 วัน 1092220.01 ถึง 320.00ไม่300[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน71719090653857โหลดปานกลางการมี4562182579119437-2409

฿ 1,015.00

1 ชิ้น 10 วัน 1092220.01 ถึง 320.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน300[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน71719090653867โหลดปานกลางการมี4580322260376437-2417

฿ 1,160.00

1 ชิ้น 10 วัน -106220.01 ถึง 320.00ไม่320[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมทนน้ำมัน / ทนความร้อน71719090753861โหลดหนักไม่4580322260581440-5099

฿ 947.00

1 ชิ้น 12 วัน 10106220.01 ถึง 320.00ไม่320[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน71719090753861โหลดหนักการมี4562182579126437-2425

฿ 1,047.00

1 ชิ้น 10 วัน 10106220.01 ถึง 320.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน320[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน71719090753867โหลดหนักการมี4580322260383437-2433