1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบ ชนิดเกลียวใน ล้อ หมุน รุ่น ET (รหัสสินค้า)

CASTER

แบบ ชนิดเกลียวใน ล้อ หมุน รุ่น ET
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก

คุณสมบัติ

วิธีการติดตั้ง (ประแจปากตาย สำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน)

วิธีการติดตั้ง (ประแจปากตาย สำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน)

ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )

ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )

ET-100EL M12 × 35

ET-100EL M12 × 35

ET-100RH UNF1/2 × 14

ET-100RH UNF1/2 × 14

ขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด 1

ดรออิ้งบอกขนาด 1

Drawing ระบุขนาด 2

Drawing ระบุขนาด 2

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อรหัสสินค้าวัสดุดอกยางโหลดที่ยอมรับได้ความกว้างล้อความสูงในการติดตั้ง Hสกรูพิทช์ / จำนวนเกลียวความยาวขนาดแผ่นเพลทความเยื้องศูนย์รัศมีวงเลี้ยวน้ำหนักคงที่
D (mm)daN (kgf)W (mm)H (mm)TLN (mm)M (mm)E (mm)R (mm)(กรัม)
100ET-100ELอีลาสโตเมอร์50 (51.0)27126M121.7535213182400
ET-100RHยาง50 (51.0)25525
ET-100NRยาง ( ล้อไนล่อน )60 (61.2)27445
ET-100NRBยาง (รวม B)60 (61.2)485
ET-100Nไนล่อน60 (61.2)25375
ET-100URยูรีเทน60 (61.2)28405
ET-100UHFยูรีเทน (รวม B)60 (61.2)455
125ET-125RHยาง50 (51.0)25152M121.7535213699715
  • * ดูแคตตาล็อกสำหรับประเภท และหมายเลขรุ่น นอกเหนือจากด้านบน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ล้อเป็นชนิดเกลียวใน รุ่น ET-S (พร้อมเบรก)

ล้อเป็นชนิดเกลียวใน รุ่น ET-S (พร้อมเบรก)

ลูกล้อขนาดเล็ก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม การหมุนล้อ สามารถล็อคได้โดยใช้แป้นเหยียบ ที่ด้านข้างของตัวเครื่อง

ล้อเป็น ชนิดใส่ในท่อ รุ่น ETF-S (พร้อมเบรก)

ล้อเป็น ชนิดใส่ในท่อ รุ่น ETF-S (พร้อมเบรก)

ลูกล้อ ชนิดใส่ในท่อ ติดตั้งได้ง่ายบนอุปกรณ์ขนส่งภายในอาคาร ฯลฯ สามารถล็อคการหมุนของล้อได้

แผ่นเพลท ล้อเป็น รุ่น E

แผ่นเพลท ล้อเป็น รุ่น E

ลูกล้อ ขนาดเล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรถเข็น วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ จอแสดงผล ฯลฯ

รหัสสินค้า
ET-50UR-UNF1/2X14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ พิทช์

฿ 181.16

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 68-35.01 ถึง 80.0038[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันUNF1/2502147โหลดน้ำหนักเบาไม่--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ET-50UR-UNF1/2X14 ในชุด แบบ ชนิดเกลียวใน ล้อ หมุน รุ่น ET

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ET-100EL-W3/4X40
ET-100N-M12X35
ET-100N-M16X40
ET-50UR-W3/8X14
ET-65N-M12X35
ET-65N-UNF1/2X14
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ พิทช์

฿ 361.45

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมีW3/41002782โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 277.34

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันM121002582โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 317.69

1 ชิ้น 5 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันM161002582โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 181.16

1 ชิ้น 8 วัน 68-35.01 ถึง 80.0038[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันW3/8502147โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 162.08

1 ชิ้น 5 วัน 85-35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันM12652156โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 162.08

1 ชิ้น 8 วัน 85-35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันUNF1/2652156โหลดน้ำหนักเบาไม่--