(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นมาตรฐาน สำหรับการกำจัดน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
1219-[2C,2] |
1219-[2C,2]-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | ก๊อกระบายออก | วัสดุ ชาม | เหล็กยึด | รายละเอียด วัสดุ ชามพลาสติก | อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 1/4 | - | เรซิ่น | NA | โพลีคาร์บอเนต | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 1/4 | - | เรซิ่น | ที่มีจำหน่าย | โพลีคาร์บอเนต | พร้อม วาล์ว ยางรถยนต์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป / ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ชามยาม | การมี | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.0 | ขนาด | ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง