1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัด สำหรับชุดควบคุม ซีรีส์ G010 (รหัสสินค้า)

SOLENOID VALVE SMALL TYPE

โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัด สำหรับชุดควบคุม ซีรีส์ G010
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,503.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ พร้อมกลุ่มผลิตภัณฑ์ กระแสไฟฟ้า ต่ำที่ การใช้พลังงาน 0.5 W และประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่พร้อมการตอบสนองความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
· นอกจากนี้ยังมี สเปค ความดันบวก / วาล์วปรกติเปิด (NO) ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการ อุปกรณ์ควบคุม ที่หลากหลาย
· มีส สเปค สุญญากาศ ด้วย
· ตอนนี้สามารถเลือก ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิตได้แล้ว
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา G010 ซีรีส์ A

ดรออิ้งบอกขนาด A

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา G010 ซีรีส์ B

ดรออิ้งบอกขนาด B

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา G010 ซีรีส์ C

ดรออิ้งบอกขนาด C

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รายการแบบหล่อ พื้นฐาน
ท่อตรง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รูปตัว Fแมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประเภท
G010E1
(มาตรฐาน)
G010LE1
( กระแสไฟฟ้า ต่ำ)
G010HE1
( อัตราการไหล ขนาดใหญ่ )
GA010E1
(มาตรฐาน)
GA010LE1
( กระแสไฟฟ้า ต่ำ)
GA010HE1
( อัตราการไหล ขนาดใหญ่ )
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
วิธีการใช้งานประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ลักษณะ อัตราการไหลสื่อกระแสไฟฟ้าค
dm³ / (s*bar) ^*1
1 (P) ⇒2 (A)0.040.020.090.040.020.09
2 (A) ⇒3 (R)0.060.040.120.060.040.12
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ]^*2
ตร.มม.
1 (P) ⇒2 (A)0.2 [0.011]0.1 [0.006]0.45 [0.025]0.2 [0.011]0.1 [0.006]0.45 [0.025]
2 (A) ⇒3 (R)0.3 [0.017]0.2 [0.011]0.6 [0.033]0.3 [0.017]0.2 [0.011]0.6 [0.033]
เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ^*3M3 × 0.5M5 × 0.8
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa0 ถึง 0.7
ความดัน พิสูจน์ (MPa)1.05
เวลาตอบกลับ^*4
เปิด / ปิด ms
4/85/103/64/85/103/6
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz5
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C^*5+5 ถึง +50
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที²1,373.0 (ทิศทาง ตามแนวแกน 196.2)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า^*6(5 V DC, 6 V DC)
12 V DC, 24 V DC
100 V AC, (200 V AC)
(5 V DC, 6 V DC)
12 V DC, 24 V DC
(12 V DC)
24 V DC
(5 V DC, 6 V DC)
12 V DC, 24 V DC
100 V AC, (200 V AC)
(5 V DC, 6 V DC)
12 V DC, 24 V DC
(12 V DC)
24 V DC
ทิศทางการติดตั้งฟรี
รายการแบบหล่อ พื้นฐาน
ท่อตรง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รูปตัว Fแมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประเภท
G010E1-11
(มาตรฐาน)
G010LE1-11
( กระแสไฟฟ้า ต่ำ)
G010HE1-11
( อัตราการไหล ขนาดใหญ่ )
GA010E1-11
(มาตรฐาน)
GA010LE1-11
( กระแสไฟฟ้า ต่ำ)
GA010HE1-11
( อัตราการไหล ขนาดใหญ่ )
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
วิธีการใช้งานประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ลักษณะ อัตราการไหลสื่อกระแสไฟฟ้าค
dm³ / (s*bar) ^*1
2 (A) ⇒1 (P)0.060.030.110.060.030.11
3 (R) ⇒2 (A)0.040.020.090.040.020.09
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ]^*2
ตร.มม.
2 (A) ⇒1 (P)0.3 [0.017]0.15 [0.008]0.55 [0.031]0.3 [0.017]0.15 [0.008]0.55 [0.031]
3 (R) ⇒2 (A)0.2 [0.011]0.1 [0.006]0.45 [0.025]0.2 [0.011]0.1 [0.006]0.45 [0.025]
เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ^*3M3 × 0.5M5 × 0.8
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa0 ถึง 0.70 ถึง 0.50 ถึง 0.70 ถึง 0.5
ความดัน พิสูจน์ (MPa)1.05
เวลาตอบกลับ^*4
เปิด / ปิด ms
4/85/103/64/85/103/6
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz5
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C^*5+5 ถึง +50
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที²1,373.0 (ทิศทาง ตามแนวแกน 196.2)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า^*6(5 V DC, 6 V DC)
12 V DC, 24 V DC
100 V AC, (200 V AC)
(5 V DC, 6 V DC)
12 V DC, 24 V DC
(12 V DC)
24 V DC
(5 V DC, 6 V DC)
12 V DC, 24 V DC
100 V AC, (200 V AC)
(5 V DC, 6 V DC)
12 V DC, 24 V DC
(12 V DC)
24 V DC
ทิศทางการติดตั้งฟรี
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ3 (R) พอร์ตเชื่อมต่อ

*1: ค่า ของการนำเสียงเป็น ค่า ที่คำนวณได้,ไม่ใช่ ค่า ที่วัดได้จริง .*4: ค่า ที่ ความดันลม 0.5 MPa เวลาตอบสนอง AC จะเพิ่มสูงสุด 5 มิลลิวินาที ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาของเฟสสวิตชิ่ง
*5: ใช้มาตรการเพื่อกระจายความร้อนเพื่อให้ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (หรืออุณหภูมิภายในตู้เมื่อใช้ กล่องควบคุม) อยู่ภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดเสมอ

เรื่องราวความลับของการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด

รหัสสินค้า
GA010HE1-11-25 DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า เกลียวท่อ การต่อท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
สเปค อื่น ๆ ชนิดการต่อสายไฟ ความยาว สายนำไฟฟ้า
(mm)
สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order) ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง

฿ 2,031.22

SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 11 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงปราศจากน้ำมัน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด24 V DCM5ต่อท่อ Subbase0.0330 ถึง 0.5-ประเภท แหวนร้อยสาย พร้อม ไฟบอกสถานะ LED300N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดพร้อมซับเบส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ เดี่ยว สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)
ชนิดพอร์ตท่อ M ลักษณะการขับเคลื่อน ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต ประเภทซีล ซีลแบบนุ่ม
สวิตช์แมนวล ล็อค รูปแบบ การรับรอง TUV ไม่มีการรับรองความถูกต้อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GA010HE1-11-25 DC24V ในชุด โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัด สำหรับชุดควบคุม ซีรีส์ G010

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
G010E1-11-21-PL DC24V
G010E1-11-PL DC24V
G010E1-2 DC24V
GA010HE1-11-25-PL DC24V
GA010HE1-11-25-PL-3L DC24V
GA010HE1-11-25-PS DC24V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า เกลียวท่อ การต่อท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
สเปค อื่น ๆ ชนิดการต่อสายไฟ ความยาว สายนำไฟฟ้า
(mm)
สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order) ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง

฿ 1,842.21

1 ชิ้น 10 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงปราศจากน้ำมัน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด24 V DCM3ต่อท่อตรง0.0110 ถึง 0.7รุ่นมาตรฐานคอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ300N/Aพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มีซับเบส

฿ 1,618.47

1 ชิ้น 10 วัน ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์วาล์ว 3 พอร์ตฐานแมนิโฟลด์ปราศจากน้ำมัน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด24 V DCM3ต่อท่อตรง0.0110 ถึง 0.7รุ่นมาตรฐานคอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ300N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มีซับเบส

฿ 1,503.58

1 ชิ้น 10 วัน ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์วาล์ว 2 พอร์ตฐานแมนิโฟลด์ปราศจากน้ำมันปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง24 V DCM3ต่อท่อตรง0.0170 ถึง 0.7รุ่นมาตรฐานประเภท แหวนร้อยสาย พร้อม ไฟบอกสถานะ LED300N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มีซับเบส

฿ 2,156.19

1 ชิ้น 11 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงปราศจากน้ำมัน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด24 V DCM5ต่อท่อ Subbase0.0250 ถึง 0.5-คอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ300N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดพร้อมซับเบส

฿ 2,267.06

1 ชิ้น 11 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงปราศจากน้ำมัน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด24 V DCM5ต่อท่อ Subbase0.0250 ถึง 0.5-คอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ3000N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดพร้อมซับเบส

฿ 2,146.12

1 ชิ้น 11 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงปราศจากน้ำมัน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด24 V DCM5ต่อท่อ Subbase0.0250 ถึง 0.5-ขั้วต่อตรงพร้อมไฟ LED300N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดพร้อมซับเบส