(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ พร้อมกลุ่มผลิตภัณฑ์ กระแสไฟฟ้า ต่ำที่ การใช้พลังงาน 0.5 W และประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่พร้อมการตอบสนองความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
· นอกจากนี้ยังมี สเปค ความดันบวก / วาล์วปรกติเปิด (NO) ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการ อุปกรณ์ควบคุม ที่หลากหลาย
· มีส สเปค สุญญากาศ ด้วย
· ตอนนี้สามารถเลือก ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิตได้แล้ว
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
ดรออิ้งบอกขนาด A
ดรออิ้งบอกขนาด B
ดรออิ้งบอกขนาด C
รายการ | แบบหล่อ พื้นฐาน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ท่อตรง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รูปตัว F | แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประเภท | |||||||
G010E1 (มาตรฐาน) | G010LE1 ( กระแสไฟฟ้า ต่ำ) | G010HE1 ( อัตราการไหล ขนาดใหญ่ ) | GA010E1 (มาตรฐาน) | GA010LE1 ( กระแสไฟฟ้า ต่ำ) | GA010HE1 ( อัตราการไหล ขนาดใหญ่ ) | |||
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |||||||
วิธีการใช้งาน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | |||||||
ลักษณะ อัตราการไหล | สื่อกระแสไฟฟ้าค dm³ / (s*bar) ^*1 | 1 (P) ⇒2 (A) | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
2 (A) ⇒3 (R) | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | ||
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ]^*2 ตร.มม. | 1 (P) ⇒2 (A) | 0.2 [0.011] | 0.1 [0.006] | 0.45 [0.025] | 0.2 [0.011] | 0.1 [0.006] | 0.45 [0.025] | |
2 (A) ⇒3 (R) | 0.3 [0.017] | 0.2 [0.011] | 0.6 [0.033] | 0.3 [0.017] | 0.2 [0.011] | 0.6 [0.033] | ||
เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ^*3 | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||||||
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | 0 ถึง 0.7 | |||||||
ความดัน พิสูจน์ (MPa) | 1.05 | |||||||
เวลาตอบกลับ^*4 เปิด / ปิด ms | 4/8 | 5/10 | 3/6 | 4/8 | 5/10 | 3/6 | ||
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz | 5 | |||||||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C^*5 | +5 ถึง +50 | |||||||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที² | 1,373.0 (ทิศทาง ตามแนวแกน 196.2) | |||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า^*6 | (5 V DC, 6 V DC) 12 V DC, 24 V DC 100 V AC, (200 V AC) | (5 V DC, 6 V DC) 12 V DC, 24 V DC | (12 V DC) 24 V DC | (5 V DC, 6 V DC) 12 V DC, 24 V DC 100 V AC, (200 V AC) | (5 V DC, 6 V DC) 12 V DC, 24 V DC | (12 V DC) 24 V DC | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี |
รายการ | แบบหล่อ พื้นฐาน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ท่อตรง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รูปตัว F | แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประเภท | |||||||
G010E1-11 (มาตรฐาน) | G010LE1-11 ( กระแสไฟฟ้า ต่ำ) | G010HE1-11 ( อัตราการไหล ขนาดใหญ่ ) | GA010E1-11 (มาตรฐาน) | GA010LE1-11 ( กระแสไฟฟ้า ต่ำ) | GA010HE1-11 ( อัตราการไหล ขนาดใหญ่ ) | |||
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |||||||
วิธีการใช้งาน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | |||||||
ลักษณะ อัตราการไหล | สื่อกระแสไฟฟ้าค dm³ / (s*bar) ^*1 | 2 (A) ⇒1 (P) | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.11 |
3 (R) ⇒2 (A) | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | ||
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ]^*2 ตร.มม. | 2 (A) ⇒1 (P) | 0.3 [0.017] | 0.15 [0.008] | 0.55 [0.031] | 0.3 [0.017] | 0.15 [0.008] | 0.55 [0.031] | |
3 (R) ⇒2 (A) | 0.2 [0.011] | 0.1 [0.006] | 0.45 [0.025] | 0.2 [0.011] | 0.1 [0.006] | 0.45 [0.025] | ||
เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ^*3 | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||||||
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | 0 ถึง 0.7 | 0 ถึง 0.5 | 0 ถึง 0.7 | 0 ถึง 0.5 | ||||
ความดัน พิสูจน์ (MPa) | 1.05 | |||||||
เวลาตอบกลับ^*4 เปิด / ปิด ms | 4/8 | 5/10 | 3/6 | 4/8 | 5/10 | 3/6 | ||
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz | 5 | |||||||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C^*5 | +5 ถึง +50 | |||||||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที² | 1,373.0 (ทิศทาง ตามแนวแกน 196.2) | |||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า^*6 | (5 V DC, 6 V DC) 12 V DC, 24 V DC 100 V AC, (200 V AC) | (5 V DC, 6 V DC) 12 V DC, 24 V DC | (12 V DC) 24 V DC | (5 V DC, 6 V DC) 12 V DC, 24 V DC 100 V AC, (200 V AC) | (5 V DC, 6 V DC) 12 V DC, 24 V DC | (12 V DC) 24 V DC | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||||||
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ | 3 (R) พอร์ตเชื่อมต่อ |
*1: ค่า ของการนำเสียงเป็น ค่า ที่คำนวณได้,ไม่ใช่ ค่า ที่วัดได้จริง .*4: ค่า ที่ ความดันลม 0.5 MPa เวลาตอบสนอง AC จะเพิ่มสูงสุด 5 มิลลิวินาที ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาของเฟสสวิตชิ่ง
*5: ใช้มาตรการเพื่อกระจายความร้อนเพื่อให้ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (หรืออุณหภูมิภายในตู้เมื่อใช้ กล่องควบคุม) อยู่ภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดเสมอ
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า |
---|
GA010E1-2-11-25-PL DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวท่อ | การต่อท่อ | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | สเปค อื่น ๆ | ชนิดการต่อสายไฟ | ความยาว สายนำไฟฟ้า (mm) | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order) | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,994.94 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 2 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 24 V DC | M5 | ต่อท่อ Subbase | 0.011 | 0 ถึง 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ | 300 | N/A | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | พร้อมซับเบส |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | เดี่ยว | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดพอร์ตท่อ | M | ลักษณะการขับเคลื่อน | ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต | ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม |
สวิตช์แมนวล | ล็อค | รูปแบบ การรับรอง TUV | ไม่มีการรับรองความถูกต้อง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GA010E1-2-11-25-PL DC24V ในชุด โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัด สำหรับชุดควบคุม ซีรีส์ G010
รหัสสินค้า |
---|
G010E1-11-21-PL DC24V |
G010E1-11-PL DC24V |
G010E1-2 DC24V |
GA010E1-2-11-25-PS DC24V |
GA010E1-2-11-PL DC24V |
GA010E1-2-25 DC12V |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวท่อ | การต่อท่อ | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | สเปค อื่น ๆ | ชนิดการต่อสายไฟ | ความยาว สายนำไฟฟ้า (mm) | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order) | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,842.21 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 24 V DC | M3 | ต่อท่อตรง | 0.011 | 0 ถึง 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ | 300 | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ||
฿ 1,618.47 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 3 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 24 V DC | M3 | ต่อท่อตรง | 0.011 | 0 ถึง 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ | 300 | N/A | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ||
฿ 1,503.58 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 2 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | M3 | ต่อท่อตรง | 0.017 | 0 ถึง 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | ประเภท แหวนร้อยสาย พร้อม ไฟบอกสถานะ LED | 300 | N/A | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ||
฿ 2,005.01 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 2 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 24 V DC | M5 | ต่อท่อ Subbase | 0.011 | 0 ถึง 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | ขั้วต่อตรงพร้อมไฟ LED | 300 | N/A | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | พร้อมซับเบส | ||
฿ 1,620.02 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 2 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 24 V DC | M5 | ต่อท่อ Subbase | 0.011 | 0 ถึง 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ | 300 | N/A | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ||
฿ 1,880.05 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 2 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 12 V DC | M5 | ต่อท่อ Subbase | 0.017 | 0 ถึง 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | ประเภท แหวนร้อยสาย พร้อม ไฟบอกสถานะ LED | 300 | N/A | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | พร้อมซับเบส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง