(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ใช้พลังงานต่ำและมีความเร็วการตอบสนองสูงเพื่อตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย *ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น
ลักษณะภายนอก A
ลักษณะภายนอก B
วาล์วปรกติปิด (NC)
2 พอร์ต วาล์วปรกติเปิด (NO)
2 พอร์ตเชื่อมต่อ EB10F1 (เมื่อไม่มีแรง)
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ลิ้นปีกนก ลูกสูบ ส แกนหมุน นเดิล ตัวเครื่อง วาล์ว หลัก ฝาปิดท้าย ลิปซีล ปุ่มแมนนวล โซลินอยด์
2 พอร์ตเชื่อมต่อ EB10F2 (เมื่อไม่มีแรง)
3 พอร์ต วาล์วปรกติปิด (NC)
วาล์วปรกติเปิด (NO)
3 พอร์ตเชื่อมต่อ EB10F3 (เมื่อไม่มีแรง)
3 พอร์ตเชื่อมต่อ EB10F4 (เมื่อไม่มีแรง)
วัสดุ ของชิ้นส่วนหลัก
ชื่อ | วัสดุ | |
---|---|---|
วาล์ว | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | อะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง) |
เพลา หลัก | ||
ลิปซีล | ยางสังเคราะห์ | |
ลูกนก | ||
ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | เหล็กละมุน (ชุบสังกะสี) | |
ฐานรอง/แผ่นรอง | อะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง) | |
พลั้งเจอร์ | สเตนเลส แม่เหล็กไฟฟ้า | |
คอลัมน์ | ||
ฝาท้าย | เรซิ่น | |
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | อะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง) |
แผ่นเพลท บล็อค | ||
ปะเก็น | ยางสังเคราะห์ |
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า |
---|
EB10A3-PSN DC24V |
EB10SA3-PSN DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | ประเภทการสลับ | เกลียวท่อ | การต่อท่อ | ชนิดการต่อสายไฟ | ความยาว สายนำไฟฟ้า (mm) | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง | กลไก แบบแมนนวล | อุปกรณ์เก็บเสียง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,989.67 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 3 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | M5 | ต่อท่อ Subbase | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | N/A | N/A | แบบไม่ล็อค | N/A | ||
฿ 2,178.68 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 3 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ความถี่สูง / ปราศจากน้ำมัน | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | M5 | ต่อท่อ Subbase | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | N/A | N/A | แบบไม่ล็อค | N/A |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | เดี่ยว | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | ชนิดพอร์ตท่อ | M | ลักษณะการขับเคลื่อน | สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต |
ค่า CV | 0.07 | ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.2 ถึง 0.7 |
อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง