(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ ที่ตระหนักถึง การใช้พลังงาน ต่ำและการตอบสนองความเร็วสูงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและ อุปกรณ์ควบคุม อย่างมืออาชีพ
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างขนาดเล็ก ใช้งานง่าย และเรียบง่าย
· รองรับเส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ สูงสุด 25 มม. การใช้พลังงาน น้อยด้วยความกว้างของ วาล์ว 10 มม. มาตรฐาน 0.55 W และชนิด กระแสไฟฟ้า ต่ำ 0.15 W
· มีแบบตอบสนองสูงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและ อุปกรณ์ควบคุม อย่างมืออาชีพ
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
ลักษณะภายนอก A
ลักษณะภายนอก B
5พอร์ต2ตำแหน่ง (โซลินอยด์เดี่ยว)
5พอร์ต2ตำแหน่ง (โซลินอยด์คู่)
EA10F5 (เมื่อไม่มีแรง)
คอลัมน์, พลั้งเจอร์/เหล็กดัน, ลูกนก, ลูกสูบ, ส แกนหมุน นเดิล, ตัวเครื่อง วาล์ว หลัก, ฝาปิดท้าย, ลิปซีล, ปุ่มแมนนวล, โซลินอยด์
EA10F6 (เมื่อไม่มีแรง)
วัสดุ ของชิ้นส่วนหลัก
ชื่อ | วัสดุ | |
---|---|---|
วาล์ว | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | อะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง) |
เพลา หลัก | ||
ลิปซีล | ยางสังเคราะห์ | |
ลูกนก | ||
ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | เหล็กละมุน (ชุบสังกะสี) | |
ฐานรอง/แผ่นรอง | อะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง) | |
พลั้งเจอร์ | สเตนเลส แม่เหล็กไฟฟ้า | |
คอลัมน์ | ||
ฝาท้าย | เรซิ่น | |
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | อะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง) |
แผ่นเพลท บล็อค | เหล็กละมุน (ชุบผิวนิกเกิล) | |
ปะเก็น | ยางสังเคราะห์ |
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า |
---|
EA10F5-21-PS DC24V |
EA10LF5-21-PS DC24V |
EA10SF5-21-PS DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | การต่อท่อ | ชนิดการต่อสายไฟ | ความยาว สายนำไฟฟ้า (mm) | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง | กลไก แบบแมนนวล | อุปกรณ์เก็บเสียง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,860.59 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | M | M3 | ต่อท่อตรง | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | 300 | มี | - | แบบไม่ล็อค | N/A | ||
฿ 3,042.00 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | M | M3 | ต่อท่อตรง | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | 300 | มี | - | แบบไม่ล็อค | N/A | ||
฿ 3,042.00 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ความถี่สูง / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | M | M3 | ต่อท่อตรง | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | 300 | มี | - | แบบไม่ล็อค | N/A |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | ลักษณะการขับเคลื่อน | สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต |
---|---|---|---|---|---|
ค่า CV | 0.07 | ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.2 ถึง 0.7 |
อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง