1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัด สำหรับชุดควบคุม ซีรีส์ EA (รหัสสินค้า)

SOLENOID VALVE SMALL TYPE

โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัด สำหรับชุดควบคุม ซีรีส์ EA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,140.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ข้อมูลที่ยกเลิก]จะถูกยกเลิกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ ที่ตระหนักถึง การใช้พลังงาน ต่ำและการตอบสนองความเร็วสูงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและ อุปกรณ์ควบคุม อย่างมืออาชีพ
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างขนาดเล็ก ใช้งานง่าย และเรียบง่าย
· รองรับเส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ สูงสุด 25 มม. การใช้พลังงาน น้อยด้วยความกว้างของ วาล์ว 10 มม. มาตรฐาน 0.55 W และชนิด กระแสไฟฟ้า ต่ำ 0.15 W
· มีแบบตอบสนองสูงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและ อุปกรณ์ควบคุม อย่างมืออาชีพ
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของ EA series A

ลักษณะภายนอก A

ลักษณะภายนอก ของ EA series B

ลักษณะภายนอก B

5พอร์ต2ตำแหน่ง (โซลินอยด์เดี่ยว)

5พอร์ต2ตำแหน่ง (โซลินอยด์เดี่ยว)

5พอร์ต2ตำแหน่ง (โซลินอยด์คู่)

5พอร์ต2ตำแหน่ง (โซลินอยด์คู่)

EA10F5 (เมื่อไม่มีแรง)

EA10F5 (เมื่อไม่มีแรง)
คอลัมน์, พลั้งเจอร์/เหล็กดัน, ลูกนก, ลูกสูบ, ส แกนหมุน นเดิล, ตัวเครื่อง วาล์ว หลัก, ฝาปิดท้าย, ลิปซีล, ปุ่มแมนนวล, โซลินอยด์

EA10F6 (เมื่อไม่มีแรง)

EA10F6 (เมื่อไม่มีแรง)

วัสดุ ของชิ้นส่วนหลัก

ชื่อวัสดุ
วาล์วตัวผลิตภัณฑ์หลักอะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง)
เพลา หลัก
ลิปซีลยางสังเคราะห์
ลูกนก
ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งเหล็กละมุน (ชุบสังกะสี)
ฐานรอง/แผ่นรองอะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง)
พลั้งเจอร์สเตนเลส แม่เหล็กไฟฟ้า
คอลัมน์
ฝาท้ายเรซิ่น
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วตัวผลิตภัณฑ์หลักอะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง)
แผ่นเพลท บล็อคเหล็กละมุน (ชุบผิวนิกเกิล)
ปะเก็นยางสังเคราะห์

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

  • การใช้พลังงาน ต่ำและตอบสนองด้วยความเร็วสูงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและ อุปกรณ์ควบคุม อย่างมืออาชีพ
    รูปทรง บางและกะทัดรัด: ความกว้างของ วาล์ว (10 มม.), ความยาวรวม ของ วาล์ว (56.7 มม.)
    อัตราการไหล มีประสิทธิภาพ: ค่าการนำไฟฟ้าโซนิค C "0.26dm³ / (s*bar)" เหมาะสำหรับ วาล์ว ชนิดมีไฟแสดงสถานะ และ อุปกรณ์ควบคุม ขับเคลื่อน กระบอกสูบ สูงสุด ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) เป็นต้น
    บรรลุการตอบสนองความเร็วสูง: เวลาตอบสนอง (6 ms เมื่อเปิด / 7 ms หรือน้อยกว่าเมื่อปิด, (สำหรับโซลินอยด์เดี่ยวชนิดตอบสนองสูง))
    บรรลุ การใช้พลังงาน ต่ำ: รุ่นมาตรฐาน (0.55 วัตต์) ชนิด กระแสไฟฟ้า ต่ำ (0.15W)
    ปรับปรุงความน่าเชื่อถือ: โครงสร้างโซลินอยด์และโครงสร้าง แกนหมุน ใหม่,ซึ่งเป็นสุดยอดของเทคโนโลยี วาล์ว,ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพพื้นฐาน เช่น อายุการใช้งาน การใช้งานและการตอบสนอง,ปรับปรุงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แหวนร้อยสาย เป็นแบบกันความชื้น

เรื่องราวความลับของการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด

รหัสสินค้า
EA10F3-PL3 DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ การต่อท่อ ชนิดการต่อสายไฟ ความยาว สายนำไฟฟ้า
(mm)
ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง กลไก แบบแมนนวล อุปกรณ์เก็บเสียง

฿ 2,364.58

SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 9 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงปราศจากน้ำมันเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)MM3ต่อท่อตรงปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L3000N/A-แบบไม่ล็อคN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 24 V DC ลักษณะการขับเคลื่อน สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต
ค่า CV 0.07 ประเภทซีล ซีลแบบนุ่ม ระดับ ความดัน(MPa) 0.2 ถึง 0.7
อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต ภายใน