1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรเลอร์ พลาสติกหน่วยเดียว (โรเลอร์ สำหรับ สายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง⌀40×กว้าง 240-390 (ชนิด BRA) (BRA305N-A)

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BRA-T

โรเลอร์ พลาสติกหน่วยเดียว (โรเลอร์ สำหรับ สายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง⌀40×กว้าง 240-390 (ชนิด BRA) (BRA305N-A)
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
⌀โรเลอร์ เรซิ่น 40 ตัวสำหรับงานเบาสามารถระบุระยะทางการขนส่งและความกว้างของ โรเลอร์ ได้ในช่วง 240-390 มม.

รหัสสินค้า
BRA305N-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเพลา กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,158.97

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BRA-T 1 ชิ้น 4 วัน ด้วย เพลา305

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ชนิด โรเลอร์ ยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 40
วัสดุ โรเลอร์ เรซิ่น ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
คุณสมบัติ กันน้ำ เคลือบฉนวน ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เรซิ่น
โหลด (มาตรฐาน)(N) 117.7 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40 ชนิดแบริ่ง แบริ่งมาตรฐาน