(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สายพานลำเลียงน้ำหนักเบาประกอบด้วยลูกกลิ้งเรซินø30ในโครงสแตนเลสสามารถระบุ ความยาวของ สายพานลำเลียง และความกว้างของ โรเลอร์ อยู่ในช่วง 90 ถึง 390 มม.
ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ชนิด | โรเลอร์ ยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เรซิ่น | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
คุณสมบัติ | กันน้ำ | เคลือบฉนวน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เรซิ่น |
โหลด (มาตรฐาน)(N) | 78.5 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ชนิดแบริ่ง | แบริ่งมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง