(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง ⌀42.7 สำหรับใช้กับโหลดปานกลาง สามารถระบุระยะการขนส่งและความกว้างของลูกกลิ้งได้ในช่วง 90 - 690 มม.
รหัสสินค้า |
---|
PS90N-A |
PS90N-N |
PS150N-A |
PS150N-N |
PS240N-A |
PS240N-N |
PS305N-N |
PS390N-A |
PS390N-N |
PS490N-A |
PS490N-N |
PS620N-A |
PS620N-N |
PS690N-A |
PS690N-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลด (มาตรฐาน) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,311.10 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 90 | 490.3 | ||
฿ 1,311.10 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 90 | 490.3 | ||
฿ 1,397.81 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 150 | 490.3 | ||
฿ 1,397.81 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 150 | 490.3 | ||
฿ 1,603.35 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 240 | 490.3 | ||
฿ 1,600.26 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 240 | 490.3 | ||
฿ 1,745.42 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 305 | 490.3 | ||
฿ 1,912.26 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 390 | 490.3 | ||
฿ 1,912.26 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 390 | 490.3 | ||
฿ 2,129.81 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 490 | 490.3 | ||
฿ 2,129.81 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 490 | 490.3 | ||
฿ 2,439.87 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 620 | 490.3 | ||
฿ 2,439.87 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 620 | 490.3 | ||
฿ 2,595.10 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 690 | 441.3 | ||
฿ 2,595.10 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR PS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 690 | 441.3 |
กำลังโหลด …
ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ชนิด | โรเลอร์ ยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 42.7 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | สเตนเลส | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
คุณสมบัติ | กันน้ำ | เคลือบฉนวน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ชนิดแบริ่ง | แบริ่งมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง