(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สายพานลำเลียงลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์พร้อมแหล่งขับเคลื่อนอย่างง่ายที่รวมเข้ากับสายพานชนิดแรงโน้มถ่วง
· การปรับจำนวนลูกกลิ้งช่วยให้สามารถเลือกแรงลำเลียงได้อย่างอิสระ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับสายการลำเลียง
· สามารถคงที่ไว้เป็นเวลานานในขณะที่ยังคงมีพลังงานจ่ายอยู่
· สามารถระบุความยาวของสายพานลำเลียงได้ในช่วง 100 ถึง 3,000 มม. และสามารถระบุความกว้างของลูกกลิ้งได้ในช่วง 305 ถึง 690 มม.
รหัสสินค้า |
---|
WPA[3,4,5,6,7][75,100][2,3,4,5,6]X[1000,1500,2000,3000][A,B][6,8,12,18,26]-Z5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | ความหนาของ เฟรม | พิทช์ โรเลอร์ มอเตอร์ | สัญลักษณ์ความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | OKU MOTOR ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | 305 ~ 690 | 75 ~ 100 | 1000 ~ 3000 | t 2.3 / t 3.2 | 1 ชิ้นสำหรับทุก 2 ชิ้น / 1 ชิ้นต่อทุก 3 ชิ้น / 1 ชิ้นต่อทุก 4 ชิ้น / 1 ชิ้นทุก ๆ 5 ชิ้น / 1 ชิ้นต่อทุก 6 ชิ้น | 6 ~ 26 |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | โรเลอร์ OD D.(φ) | 42.7 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ตัวเครื่อง หลัก | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | ประเภท เฟรม | แบบตรง |
ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | แปรงทาสี |
กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ | รูปร่างภายนอก สูง H(มิลลิเมตร) | 100 | วิธีการขับรถ | มอเตอร์ ขับเคลื่อนด้วย โรเลอร์ แบบฝัง |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส 200 โวลต์ | ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่ | ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 294.2:: 637.4 |
สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง