(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ลูกกลิ้งเหล็กกล้าสำหรับงานหนัก
· สามารถเลือกเฟรมได้สามรูปแบบให้เข้ากับโหลด
· สามารถระบุความยาวสายพานลำเลียง 100 ถึง 3,000 มม. ในหน่วย 1 มม. ความกว้างลูกกลิ้ง 90 ถึง 990 มม. ได้
รหัสสินค้า |
---|
MR63075RX45[A,B,C] |
MR63075X[1000,1500,2000,3000][A,B,C] |
MR63075X45[A,B,C] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | ความกว้างภายใน เฟรม W1 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | OKU GRAVITY CONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 ~ 150 | 100 ~ 630 | ||
- | OKU GRAVITY CONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 160 | ||
- | OKU GRAVITY CONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 160 |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 60.5 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง / โหลดหนัก | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | แปรงทาสี | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 101.5 |
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 588.4:: 1765.2 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง