(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· สายพานลำเลียง แบบโค้งที่สามารถ สวิตช์ ทิศทางได้ในพื้นที่ที่เล็กที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
BNC[20,30,40,50]D[L,R]90F[10,30][L,R]09X-[G,W]-[800,1000] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | กำลังมอเตอร์ | รหัสความเร็ว | ทิศทางการติดตั้งชิ้นส่วนขับเคลื่อน | ประเภทชิ้นส่วนไดรฟ์ | สี สายพาน | ช่วงการปรับความสูง เครื่องจักร | ทิศทางการติดตั้ง ตัวควบคุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 ~ 500 | 100 V AC (1 เฟส) | 90 W | 10 ~ 30 | ด้านขวา (ตามเข็มนาฬิกา) / ด้านซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) | ลด อุปกรณ์เสริม | ขาว / สีเขียว | 600-800mm / 800-1000mm | ด้านขวา (มาตรฐาน) / ด้านซ้าย |
กำลังโหลด …
มวล สูงสุดของ วัสดุ ลำเลียง(กิโลกรัม) | 10 | มุม โค้ง | 90 | คุณสมบัติ | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง