1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Star FlexALS-Y (รหัสสินค้า)

MIP STARFLEX COUPLING

Star FlexALS-Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 147.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· รุ่น ALS-Y เป็นคัปปลิ้งหรือยอยสำหรับงานประสิทธิภาพสูง แบบ STARFLEX PULLEY MIKI
· วิธีการยึดแกนเพลา: แบบใช้สกรูตัวหนอน
· การใช้งาน: อุปกรณ์เอ็นคอเดอร์และสเต็ปมอเตอร์
· วัสดุของตัวยอย: อลูมิเนียมอัลลอย
· วัสดุพลาสติกที่กั้นระยะ: โพลิยูริเทน (Polyurethane elastomer)
· อุปกรณ์เสริม: สกรูอัลลอย มีการเคลือบด้วยการชุบดำ
· ค่าแรงบิด: 1.2 ถึง 310 [นิวตัน-เมตร]
· ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -30 ถึง 80 องศาเซลเซียส
· ยอยรุ่นนี้รองรับ JIS A ที่มีค่าความแข็ง shore 90 และมีสมดุลเหมาะสมของประสิทธิผลการส่งกำลัง, ความยืดหยุ่น, และตอบสนองได้ดี.

รหัสสินค้า
ALS-014-Y-3B-4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรู d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุนสูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
สเปค รู เพลา เพลา รูสำเร็จรูป มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 1,037.20

MIP STARFLEX COUPLING 1 ชิ้น 10 วัน 103414220.05 ถึง 1.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม0.3110.10.02 ถึง 0.2100000 to +0.61.98 × 10-7---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีเขี้ยว การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
วัสดุ บัฟเฟอร์ เรซิ่น โพลียูรีเทน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 80