(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รุ่น ALS-Y เป็นคัปปลิ้งหรือยอยสำหรับงานประสิทธิภาพสูง แบบ STARFLEX PULLEY MIKI
· วิธีการยึดแกนเพลา: แบบใช้สกรูตัวหนอน
· การใช้งาน: อุปกรณ์เอ็นคอเดอร์และสเต็ปมอเตอร์
· วัสดุของตัวยอย: อลูมิเนียมอัลลอย
· วัสดุพลาสติกที่กั้นระยะ: โพลิยูริเทน (Polyurethane elastomer)
· อุปกรณ์เสริม: สกรูอัลลอย มีการเคลือบด้วยการชุบดำ
· ค่าแรงบิด: 1.2 ถึง 310 [นิวตัน-เมตร]
· ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -30 ถึง 80 องศาเซลเซียส
· ยอยรุ่นนี้รองรับ JIS A ที่มีค่าความแข็ง shore 90 และมีสมดุลเหมาะสมของประสิทธิผลการส่งกำลัง, ความยืดหยุ่น, และตอบสนองได้ดี.
รหัสสินค้า |
---|
ALS-040-Y-16H-20H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,742.67 | MIP STARFLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 16 | 20 | 40 | 66 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 10 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 11900 | 0 to +1.2 | 3.87 x 10-5 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS ใหม่ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีเขี้ยว | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ บัฟเฟอร์ | เรซิ่น โพลียูรีเทน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ALS-040-Y-16H-20H ในชุด Star FlexALS-Y
รหัสสินค้า |
---|
ALS-014-Y-3-5 |
ALS-014-Y-3-6 |
ALS-014-Y-3-6.35 |
ALS-040-Y-18-18 |
ALS-040-Y-18-18H |
ALS-040-Y-18-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 740.90 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 3 | 5 | 14 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 34100 | 0 to +0.6 | 1.91 × 10-7 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | รูกลม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) | ||
฿ 740.90 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 3 | 6 | 14 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 34100 | 0 to +0.6 | 1.91 × 10-7 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | รูกลม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) | ||
฿ 740.90 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 3 | 6.35 | 14 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 34100 | 0 to +0.6 | 1.91 × 10-7 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | รูกลม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) | ||
฿ 1,742.67 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 18 | 18 | 40 | 66 | 5.01 ถึง 10.00 | โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 10 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 11900 | 0 to +1.2 | 3.87 x 10-5 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) | ||
฿ 1,742.67 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 18 | 18 | 40 | 66 | 5.01 ถึง 10.00 | โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 10 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 11900 | 0 to +1.2 | 3.87 x 10-5 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป | d1: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด)/d2: มาตรฐาน JIS แบบใหม่ | ||
฿ 1,742.67 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 18 | 19 | 40 | 66 | 5.01 ถึง 10.00 | โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 10 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 11900 | 0 to +1.2 | 3.87 x 10-5 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง