(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ความแข็งของชิ้นส่วนประกอบ 97JIS A ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับแรงกดในเบื้องต้นโดยไม่มีแบ็คแลช รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่เซอร์โวแบบง่ายไปจนถึงมอเตอร์อเนกประสงค์ที่มีแรงบิดสูง
รหัสสินค้า |
---|
ALS-055-B-19H-20H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,215.10 | MIP STARFLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 19 | 20 | 55 | 78 | 50.01 ถึง 100.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความทนทาน สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 60 | 1 | 0.22 | 0.21 ถึง 0.40 | 8700 | -0.2 to +1.4 | 1.66 × 10-4 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS ใหม่ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีเขี้ยว | การใช้งาน | มาตรฐาน | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ บัฟเฟอร์ | เรซิ่น โพลียูรีเทน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ALS-055-B-19H-20H ในชุด Star Flex ALS-B
รหัสสินค้า |
---|
ALS-030-B-10-12 |
ALS-030-B-10-12H |
ALS-030-B-10-14 |
ALS-055-B-19H-24 |
ALS-055-B-19H-24H |
ALS-055-B-19H-24N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,272.88 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 12 | 30 | 35 | 10.01 ถึง 20.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 12.5 | 1 | 0.17 | 0.02 ถึง 0.2 | 15900 | -0.2 to +1.0 | 6.13 × 10-6 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป (ไม่รวมร่องลิ่ม d1) | d1, d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) | ||
฿ 1,272.88 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 12 | 30 | 35 | 10.01 ถึง 20.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 12.5 | 1 | 0.17 | 0.02 ถึง 0.2 | 15900 | -0.2 to +1.0 | 6.13 × 10-6 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป (ไม่รวมร่องลิ่ม d1) | d1: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด)/d2: มาตรฐาน JIS แบบใหม่ | ||
฿ 1,272.88 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 14 | 30 | 35 | 10.01 ถึง 20.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 12.5 | 1 | 0.17 | 0.02 ถึง 0.2 | 15900 | -0.2 to +1.0 | 6.13 × 10-6 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป (ไม่รวมร่องลิ่ม d1) | d1, d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) | ||
฿ 2,215.10 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 19 | 24 | 55 | 78 | 50.01 ถึง 100.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 60 | 1 | 0.22 | 0.21 ถึง 0.40 | 8700 | -0.2 to +1.4 | 1.66 × 10-4 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป | d1: มาตรฐาน JIS แบบใหม่/d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) | ||
฿ 2,215.10 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 19 | 24 | 55 | 78 | 50.01 ถึง 100.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 60 | 1 | 0.22 | 0.21 ถึง 0.40 | 8700 | -0.2 to +1.4 | 1.66 × 10-4 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS ใหม่ | ||
฿ 2,215.10 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 19 | 24 | 55 | 78 | 50.01 ถึง 100.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 60 | 1 | 0.22 | 0.21 ถึง 0.40 | 8700 | -0.2 to +1.4 | 1.66 × 10-4 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป | d1: มาตรฐาน JIS แบบใหม่/d2: รองรับการใช้งานมอเตอร์มาตรฐานใหม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง