1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองตรง m1 POM สีขาว (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) ชนิด (รหัสสินค้า)

KYO SPUR GEARS ALTERATION

เฟืองตรง m1 POM สีขาว (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) ชนิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 162.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เฟืองตรง ที่มี มุม ความดัน โมดูล 1.0 20° ( ฟัน เต็ม) ทำจาก เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) สีขาวและมี บุชชิ่ง ทองเหลือง
[คุณสมบัติ]
· มีรู เกลียว และสามารถติดตั้งได้ทันที.
· m1 ประเภท S45C
· เกรด ความแม่นยำ JIS B 1702-1 (ISO) Class 9-10
· วัสดุ เป็น เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) สีขาว
· มีการดูดซึมน้ำต่ำและ ความสามารถในการตัดเฉือน ได้ดีและมีความคงตัวของขนาด
· ประเภทนี้มี สกรู สองตัว (120°) มาพร้อมกับ สกรูตัวหนอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย / ขับเคลื่อน / ลำเลียงของอุปกรณ์

รหัสสินค้า
S1D30B-0808-P-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
รูปทรง เฟือง/เกียร์ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
รูเพลา ความเผื่อ บุชชิ่ง โลหะ รูเพลา สเปค รู เพลา เพลา รูสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ รูต๊าปเกลียว ขนาด รู สกรูตัวหนอน ขนาด สกรู รูปทรง (รายละเอียด)

฿ 622.06

KYO SPUR GEARS ALTERATION 1 ชิ้น 12 วัน 1013รูปทรง B308ไม่ได้ระบุ-รูกลม+ แตะผลิตภัณฑ์แปรรูปรู เพลารูกลม+ รูต๊าปผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปM5M5 × 4B1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โมดูล 1 วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่
แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) เทียบเท่า Class 9 วัสดุ (รายละเอียด) POM สีขาว (โพลิอะซีทัล (Polyacetal))