(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองตรง ที่มี มุม ความดัน โมดูล 1.0 20° ( ฟัน เต็ม) ทำจาก เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) สีขาวและมี บุชชิ่ง ทองเหลือง
[คุณสมบัติ]
· มีรู เกลียว และสามารถติดตั้งได้ทันที.
· m1 ประเภท S45C
· เกรด ความแม่นยำ JIS B 1702-1 (ISO) Class 9-10
· วัสดุ เป็น เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) สีขาว
· มีการดูดซึมน้ำต่ำและ ความสามารถในการตัดเฉือน ได้ดีและมีความคงตัวของขนาด
· ประเภทนี้มี สกรู สองตัว (120°) มาพร้อมกับ สกรูตัวหนอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย / ขับเคลื่อน / ลำเลียงของอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
S1D12A-1206 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | บุชชิ่ง โลหะ | รูเพลา | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | รูต๊าปเกลียว ขนาด รู | สกรูตัวหนอน ขนาด สกรู | รูปทรง (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.72 | SPUR GEARS MODULE 1.0 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | รูปทรง | 12 | 12 | ไม่ได้ระบุ | - | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | A1 |
กำลังโหลด …
โมดูล | 1 | วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | เทียบเท่า Class 9 | วัสดุ (รายละเอียด) | POM สีขาว (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S1D12A-1206 ในชุด เฟืองตรง m1 POM สีขาว (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) ชนิด
รหัสสินค้า |
---|
S1D100B-0608 |
S1D120B-0608 |
S1D14A-1206 |
S1D15A-1206 |
S1D16A-1206 |
S1D17B*0804 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | บุชชิ่ง โลหะ | รูเพลา | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | รูต๊าปเกลียว ขนาด รู | สกรูตัวหนอน ขนาด สกรู | รูปทรง (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,200.22 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | รูปทรง B | 100 | 6 | ไม่ได้ระบุ | - | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | B1 | ||
฿ 1,443.69 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | รูปทรง B | 120 | 6 | ไม่ได้ระบุ | - | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | B1 | ||
฿ 162.42 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | รูปทรง | 14 | 12 | ไม่ได้ระบุ | - | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | A1 | ||
฿ 171.45 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | รูปทรง | 15 | 12 | ไม่ได้ระบุ | - | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | A1 | ||
฿ 170.61 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | รูปทรง | 16 | 12 | ไม่ได้ระบุ | - | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | A1 | ||
฿ 188.84 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | รูปทรง B | 17 | 8 | ไม่ได้ระบุ | - | รูกลม+ แตะ | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | - | - | B1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง