(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถเปลี่ยนจากอากาศอัดไปเป็นสุญญากาศ และสามารถใช้ขนส่งชิ้นงานโดยใช้ร่วมกับแพ็ดสุญญากาศได้
· มีหลากหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติและรูปทรงแตกต่างกันให้เลือก เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
· เพิ่มรุ่น VH, VS, VU และ VC สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง" และ "การวัดโอโซนความเข้มข้นต่ำ"
· ไม่มีการใช้ชิ้นส่วนโลหะที่ทำจากทองแดงในชิ้นส่วนประกอบโลหะ ใช้ HNBR เป็นวัสดุยางซีล
รหัสสินค้า |
---|
VUE07-46J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | ประสิทธิภาพ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.40 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -90 | 17 | φ4 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10 | 0.7 มม | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง ท่อเหล็ก | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชุดกรอง | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | Polybutylene Terephthalate |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VUE07-46J ในชุด รูระบายร่วมที่ส่วนกลางชนิดยูนิตเดี่ยว รูปทรงกระบอกสูบ ชนิดข้อต่อยูเนี่ยนตรง
รหัสสินค้า |
---|
VUE07-44J |
VUE07-64J |
VUE07-66J |
VUH05-44J |
VUH05-46J |
VUH05-64J |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | ประสิทธิภาพ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.40 | 1 ชิ้น | 8 วัน | -90 | 17 | φ4 | φ4 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10 | 0.7 มม | - | ||
฿ 666.40 | 1 ชิ้น | 8 วัน | -90 | 17 | φ6 | φ4 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10 | 0.7 มม | - | ||
฿ 666.25 | 1 ชิ้น | 3 วัน | -90 | 17 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10 | 0.7 มม | - | ||
฿ 669.42 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | - | ||
฿ 666.09 | 1 ชิ้น | 8 วัน | -90 | 11.5 | φ4 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | - | ||
฿ 666.09 | 1 ชิ้น | 8 วัน | -90 | 11.5 | φ6 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง