(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ที่มีปีก K1 ติดบนโซ่ส่งกำลัง ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใช้สำหรับระบบลำเลียงที่มีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
40-K1JL |
50-K1JL |
60-K1JL |
80-K1JL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง) (กิโลนิวตัน) | ความตึง อนุญาต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.24 | A ROLLER CHAIN(*****K1) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 1.50 ถึง 2.70 | 2.75 | ||
฿ 105.78 | A ROLLER CHAIN(*****K1) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 2.71 ถึง 5.00 | 4.41 | ||
฿ 124.57 | A ROLLER CHAIN(*****K1) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 5.01 ถึง 10.00 | 6.28 | ||
฿ 131.43 | A ROLLER CHAIN(*****K1) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 10.01 ถึง | 10.69 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | โซ่ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม TYPE | K1 |
---|---|---|---|---|---|
ลิงค์เข้าร่วมเท่านั้น | JL (ข้อต่อเต็มข้อ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง