(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็ว แบบตรง สำหรับการหล่อเย็นและควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็ว สำหรับการหล่อเย็นของแม่พิมพ์
· ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนแม่พิมพ์ หลังจากถอดปลั๊กออก
· สำหรับชิ้นส่วนโลหะจะใช้ทองเหลือง และส่วนของซีลจะใช้ HNBR
· ของไหลที่ใช้งานได้มี 3 ประเภท : น้ำมันที่ถ่ายเทความร้อน, น้ำ(สะอาด) และอากาศ
· สามารถแยกส่วนที่เป็นข้อต่อฟิตติ้งและส่วนส่วนเกลียวได้
● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แม่พิมพ์ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 120 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AKC10-1001 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็ว แบบตรง สำหรับการหล่อเย็นและควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
AKC08-601 |
AKC08-801 |
AKC08-802 |
AKC10-1002 |
AKC10-1003 |
AKC10-1004 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 363.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 1/8 | ||
฿ 379.88 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1/8 | ||
฿ 380.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1/4 | ||
฿ 424.82 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 1/4 | ||
฿ 431.76 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 3/8 | ||
฿ 475.82 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 1/2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง