(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งสวมเร็ว สำหรับงานท่อทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมนำออกของตัวเรซินได้
· รูปร่าง 17 แบบ ได้รับการปรับปรุงเพื่อลดน้ำหนัก
·ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงาน บนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่ รูปร่างปลอกยืดหยุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยป้องกันการรั่วไหลของอากาศ
·รองรับท่อกระจายลมจากส่วนกลาง
·มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆให้เลือกมากมาย สามารถใช้ ฟิตติ้งแค่หนึ่งชิ้นแทน ในขณะที่ต้องใช้ ฟิตติ้งแบบดั้งเดิม 2 ชิ้น โดยการลดจำนวนฟิตติ้งลง คุณสามารถลดต้นทุนและพื้นที่ลงได้
· สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม เหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (อุปกรณ์เสริม) จาระบี ใช้ ฟลูออรีน ใช้เป็นจาระบี จาระบี จะถูกทำความสะอาดด้วยอากาศบริสุทธิ์และบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
·สเปค ล้างสะอาด (ทางเลือก) ที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตต่างๆที่ไวต่ออนุภาคและ น้ำมัน ผลิตภัณฑ์ ถูกปิดผนึก สุญญากาศ หลังจากการทำความสะอาดด้วย สุญญากาศ อัลตร้าโซนิค ด้วย HFE (hydrofluoroether) ใน ห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า |
---|
PKJ6-4 |
PKJ6-4W |
PKJ8-4 |
PKJ8-4W |
PKJ8-6 |
PKJ8-6W |
PKJ10-8 |
PKJ10-8W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1 (มิลลิเมตร) | สีลักษณะที่ปรากฏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 4 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 247.53 | FITTING | 10 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 4 | 6 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 277.82 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 4 | 8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 277.82 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 4 | 8 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 266.00 ฿ 157.26 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 6 | 8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 288.71 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 6 | 8 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 308.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 297.59 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8 | 10 | สเปค สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่อยูเนี่ยน นทรี แยก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง