1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป ฟิตติ้งสายยางข้องอ ข้องอยูนิเวอ์แซลสองชั้น
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
    ฿ 263.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัชครบทุกรูปแบบ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมการถอดของตัวเครื่องเรซินได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· ข้อมูลจำเพาะสีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์ สเปค ห้องคลีนรูม ยังมีให้เป็นตัวเลือกอีกด้วย
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ใช้ จาระบี ที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบ
· ผลิตภัณฑ์ ล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป

พลาสติก: PBT, โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR ลดความเข้มข้นของโอโซน, สเปคไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
สเปคความเข้มข้นของโอโซนต่ำ, ไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

ลักษณะของ ดับเบิ้ลแบนโจ

ลักษณะของ ดับเบิ้ลแบนโจ

DRAWING ระบุขนาด ของดับเบิ้ลแบนโจ

DRAWING ระบุขนาด ของดับเบิ้ลแบนโจ

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD
RABL1L2JøP1øP2ปลายท่อ
C
Eหกเหลี่ยม
H
เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (⌀mm)น้ำหนัก
(กรัม)
PHW4-014R1/8841.637.615.5131015.414.922.214326
PHW4-02R1/41144.638.616.532
PHW4-03R3/81246.640.318.21746
PHW6-016R1/8841.637.615.51312.515.41724.2144.128
PHW6-02R1/41144.638.616.534
PHW6-03R3/81246.640.318.21748
PHW8-018R1/8846.642.617.51514.51918.127.717644
PHW8-02R1/41149.643.618.547
PHW8-03R3/81250.644.319.254
PHW8-04R1/21555.647.722.32287
PHW10-0210R1/41157.651.6221817.52320.231.7227.580
PHW10-03R3/81258.652.322.783
PHW10-04R1/21561.653.423.8100
PHW12-0212R1/41167.861.826.821.6212723.436.7278.5137
PHW12-03R3/81268.862.527.510139
PHW12-04R1/21571.863.628.6148
PHW1/4-011/4R1/8841.637.615.51312.515.41724.2144.628
PHW1/4-02R1/41144.638.616.534
PHW1/4-03R3/81246.640.318.21748
PHW5/16-025/16R1/41149.643.618.51514.51918.127.717647
PHW5/16-03R3/81250.644.319.254
PHW5/16-04R1/21555.647.422.32287
PHW3/8-023/8R1/41157.651.6221817.52320.231.7227.580
PHW3/8-03R3/81258.652.322.783
PHW3/8-04R1/21561.653.423.8100

หน่วย: มม.

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

สเปค

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดท่อ)

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง

เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวม และถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ

ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของ ตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)

มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)

ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมีและทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) มีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม)
ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
PHW1/4-01
PHW1/4-02
PHW1/4-03
PHW3/8-02
PHW3/8-03
PHW3/8-04
PHW4-01
PHW4-02
PHW4-03
PHW5/16-02
PHW5/16-03
PHW5/16-04
PHW6-01
PHW6-01W
PHW6-02
PHW6-02W
PHW6-03
PHW8-01
PHW8-02
PHW8-02W
PHW8-03
PHW8-03W
PHW8-04SALE
PHW8-04W
PHW10-02
PHW10-03
PHW10-04
PHW10-04W
PHW12-02
PHW12-03
PHW12-04
PHW12-04W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 280.84

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -6.351/8สีขาวสีดำ-

฿ 289.73

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -6.351/4สีขาวสีดำ-

฿ 313.71

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -6.353/8สีขาวสีดำ-

฿ 350.23

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -9.531/4สีขาวสีดำ-

฿ 354.01

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -9.533/8สีขาวสีดำ-

฿ 360.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -9.531/2สีขาวสีดำ-

฿ 263.59

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1041/8สีดำสีดำ809-5410

฿ 272.34

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1041/4สีดำสีดำ-

฿ 283.29

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -43/8สีดำสีดำ-

฿ 319.75

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -7.941/4สีขาวสีดำ-

฿ 326.08

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -7.943/8สีขาวสีดำ-

฿ 343.29

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -7.941/2สีขาวสีดำ-

฿ 277.62

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061/8สีดำสีดำ809-5413

฿ 263.05

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -61/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 286.51

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1061/4สีดำสีดำ809-5414

฿ 276.50

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -61/4สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 310.49

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1063/8สีดำสีดำ809-5309

฿ 307.62

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1081/8สีดำสีดำ809-5310

฿ 316.52

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1081/4สีดำสีดำ809-5311

฿ 298.63

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -81/4สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 322.86

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1083/8สีดำสีดำ809-5312

฿ 313.00

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -83/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 334.00

฿ 226.12

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -81/2สีดำสีดำ809-5313

฿ 330.05

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -81/2สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 346.85

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 10101/4สีดำสีดำ809-5404

฿ 350.63

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10103/8สีดำสีดำ809-5405

฿ 357.58

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10101/2สีดำสีดำ809-5406

฿ 347.70

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -101/2สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 367.42

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 10121/4สีดำสีดำ809-5407

฿ 371.04

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10123/8สีดำสีดำ809-5408

฿ 394.72

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10121/2สีดำสีดำ809-5409

฿ 382.95

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -121/2สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่องอ คู่สากล อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 R สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ