(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีหลายรูปทรงและขนาด รวมถึงขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือก 53 แบบและ 640 หมวดหมู่ โดยสามารถเลือกขนาดเล็ก กลาง และใหญ่เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายได้
· สามารถต่อได้อย่างรวดเร็วได้ในครั้งเดียว
· เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน สินค้าใช้ท่อไนลอนและท่อยูรีเทนพร้อมกับระบบต่างๆ เช่น การซีลเกลียว
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สหภาพเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันประเดิม | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี | ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี |
สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง