1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งสวมเร็ว, ข้องอยูเนี่ยนมาตรฐาน ซีรีส์ UL【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คัปปลิ้งสวมเร็ว, ข้องอยูเนี่ยนมาตรฐาน ซีรีส์ UL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อแบบ ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ที่ช่วยให้ ข้อต่อฟิตติ้ง และถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· การแบ่งปัน สายยาง ไนล่อน และ สายยาง ยูรีเทน
· เน้นความง่ายในการใช้งาน เช่น ส่วน กระบวนการซีล ส่วนเกลียว
· ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย สามารถให้รายละเอียด อุปกรณ์รองรับท่อ ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่
· คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด A ของ UL

ดรออิ้งบอกขนาด A

ดรออิ้งบอกขนาด B ของ UL

ดรออิ้งบอกขนาด B

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของUL

ลักษณะภายนอก

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D
⌀PCEødFTพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(ตารางมิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กรัม)
ULA6612.516.920.13.2812.5107.3
ULA881518.422.44.2101516.511
ULA101017.520.726.24.21217.53017
ULA12122123.429.44.21421.74725
ULA16162524.133.14.2122591.631

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า
UL8
UL10
UL12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 95.62

AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน 8

฿ 1,294.74

AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

฿ 464.77

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ สเปค NCU ไม่มี ไม่มี สเปค น้ำมัน ไม่มี
สายยาง แนะนำ ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน