(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นแบบประหยัดพื้นที่ซึ่งลดขนาดของข้อต่อให้เล็กลง
รหัสสินค้า |
---|
GWJT3-M3-D-P70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,316.91 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | M | M3 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | Polybutylene Terephthalate | หัวฉีดทุบ | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | ปะเก็น | มาตรฐาน (NBR) |
สกรู ยึดหลายจุด | รูปทรง D ชีส | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 3.2 |
ตัวเลือก | ไม่มี | สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GWJT3-M3-D-P70 ในชุด ข้อต่อ New Joint ชนิดมินิ ซีรีส์ GWJT□-□-D
รหัสสินค้า |
---|
GWJT3-6-D-P74 |
GWJT3-6-D-P80 |
GWJT3-M3-D |
GWJT3-M3-D-P74 |
GWJT3-M3-D-P80 |
GWJT3-M5-D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,696.46 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด / มินิ มาตรฐาน | R | 1/8 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 2,121.66 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด / มินิ มาตรฐาน | R | 1/8 | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 157.49 | 1 ชิ้น | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | M | M3 | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | |||
฿ 2,316.91 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด / มินิ มาตรฐาน | M | M3 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 2,863.58 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด / มินิ มาตรฐาน | M | M3 | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 122.36 | 1 ชิ้น | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | M | M5 | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง