(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นรุ่นประหยัดพื้นที่และมีรูปร่างกะทัดรัด
· พื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ของระบบท่อลดลงอย่างเห้นได้ชัด
รหัสสินค้า |
---|
GWJT3-0 |
GWJT3-0-P70 |
GWJT3-0-P74 |
GWJT3-0-P80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.49 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มินิ มาตรฐาน | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | |||
฿ 1,878.69 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,878.69 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 1,635.72 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | Polybutylene Terephthalate | ปะเก็น | มาตรฐาน (NBR) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อสามทางที |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 3.2 | ตัวเลือก | ไม่มี |
สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง